8JSA
概述 | 冷却类型A |
---|---|
C-UR-US 认证 | 有 |
电特性 | |
---|---|
伺服驱动器上的电源输入电压 | 3x 400 VAC ... 3x 480 VAC ±10% |
连接类型 电机连接 编码器连接 | Intercontec的speedtec圆形连接器 尺寸1 尺寸1 |
热特性 | |
---|---|
绝缘等级符合EN 60034-1 | F |
冷却方式符合EN 60034-6(IC代码) | 自冷却,自由循环表面冷却(IC4A0A0) |
电机热保护符合EN 60034-11 | 最大绕组温度140°C (受贝加莱驱动系统中的电机热保护限制,使用EnDat反馈为110°C,使用旋变器反馈为130°C) KTY83-110 |
机械特性 | |
---|---|
振动强度符合EN 60034-14 | 振动强度A级1) |
滚动轴承,动态承载量和额定寿命 | 根据DIN ISO 281 |
轴端符合DIN 748 | E型 |
油封符合DIN 3760 | A型 |
键和键槽符合DIN 6885-1 | A型键,N1型键槽 |
轴平衡符合ISO 1940/1, G6.3 | 轴及附件的主要惯例 |
安装法兰 | IEC 72-1 |
安装法兰的径向跳动、同心度和轴向跳动符合DIN 42955 | 公差N |
涂料 描述 颜色 | 聚酯粉末涂料 Mansfield 053-2006 聚酯 类似于RAL 9005 亚光 |
工作条件 | |
---|---|
级别、工作模式符合EN 60034-1 | S1 - 连续工作2) |
运行期间的环境温度 | 5°C - 40°C 3) |
运行期间的相对湿度 | 5 - 95%,无冷凝 |
运行期间的最高环境温度 | 40°C 3) |
温度高于40°C时额定电流和堵转电流衰减 | 每5°C减少5% |
最大安装海拔高度 | 海拔高度1000 m4) |
额定电流和堵转电流衰减 安装海拔高度超过1000 m时 | 每1000 m减少5% |
EN 60034-5防护等级(IP代码) 带油封选件 | IP54 IP65 |
结构及安装布置类型符合EN 60034-7(IM代码) | 水平(IM3001) 垂直,电机挂在机器上(IM3011)5) 垂直,电机立在机器上(IM3031) |
存储和运输条件 | |
---|---|
存储温度 | -20 - 60°C |
存储期间的相对湿度 | 最大90%,无冷凝 |
运输温度 | -20 - 60°C |
运输期间的相对湿度 | 最大90%,无冷凝 |
1) | 适用于所有轴高大于56 mm的电机。 |
2) | 必须考虑部分中的边界条件。 |
3) | 伺服电机可以在环境温度从40°C至最高45°C下连续工作,但这会缩短使用寿命。 |
4) | 若有其它要求,请与贝加莱联系。 |
5) | 采用IM3011结构及安装类型(垂直,电机挂在机器上)时,存在生产流体或油体渗入法兰侧电机的风险。因此,这种安装类型中使用的电机或电机减速器组合必须在法兰侧至少具有IP65防护等级。 |