现代机器设计依靠紧凑而强劲的电机。

8JSA三相同步电机专为高性能应用而开发。广泛的8JS三相同步电机使设计人员可以轻松地实现目标,例如优化零件库存,简化维护以及减少占用空间。

冷却类型A
附件

特点

  • 尺寸紧凑,重量轻巧,最佳功率密度
  • 结构更简单
  • 快轴具有令人印象深刻的动态特性
  • 过载能力使其普遍适用
  • 因优化的扭矩波动而具有良好的可控性
  • 极易维护
  • 成本较低

在线工具

CAD配置器

电机选件

  • 油封
  • 抱闸
  • 轴端选件

类型

8JSA

8JSA电机是自冷却型,拥有细长设计。它们通过多个接线盒连接。

电机数据

电机数据

电机

额定速度
nN [rpm]

堵转扭矩
M0 [Nm]

法兰尺寸­ [mm]

中心直径­­

[mm]

轴直径­ [mm]

8JSA2

8000

8000

0.84

1.41

250 x 250

40j6

9k6

8JSA3

3000

5000

1.15

2.79

250 x 250

60j6

14k6

8JSA4

3500

5000

3.42

5.88

250 x 250

80j6

19k6

8JSA5

2700

5000

4.83

14.11

310 x 310

110j6

24k6

8JSA6

2250

3000

12.1

25

460 x 460

130j6

32k6

8JSA7

1800

2400

30

52.5

460 x 460

180j6

38k6

请选择国家和语言

B&R Logo