![](/fileadmin/8GP_Planetengetriebe_WEISS-ef80d9d9.jpg)
特级型系列的经济有效替代
针对无需很小间隙或者IP65 防护等级的应用中,标准的行星减速器是一个理想的解决方案。该减速箱的典型应用包括高速度和加速度,齿形带或者机架。
经打磨结合的太阳齿和行星齿,全钢化的直齿及齿轮装置确保高输出扭矩和高精度定位。该系列减速器采用独特的积木式组合设计原理,可以处理市面上同轴行星齿轮减速器的所有输出几何形状。标准型减速器可以用作直角型行星齿轮减速器,法兰输出行星齿轮减速器和同轴行星齿轮减速器。
8GP轴输出行星齿轮减速器
8GF法兰输出行星齿轮减速器
8GA直角型行星齿轮减速器
标准型减速器独特的积木式组合设计
标准型减速器是一级减速比i= 3,4,5,7,8和10,背隙为≤ 8 - ≤ 15弧分。此外,它还提供二级和三级设计。在产品线的顶端,特级型减速器系列提供背隙≤1弧分,并具有高输出 扭矩。贝加莱标准型减速器系列可以为您提供市面上存在的所有同轴行星减速器的输出形状供您选择。
- 这使贝加莱在无需更改机器的情况下就能为现有的应用提供减速器。
就8GP55系列而言,在不需要极端小的背隙的应用中,可以将8GP60的输出轴承和输出形状与标准的扭矩结合。这样可以以经济高效的方式解决高轴向力和径向力。
- In applications where the backlash of the standard series is sufficient, this offers a cost-optimized solution for implementing higher bearing forces.