Ces réducteurs offrent une alternative économique à la série Premium.

Ils sont parfaitement adaptés si l'application n'exige ni un jeu très faible, ni une protection IP65. Parmi les cas d'utilisation typiques figurent notamment les applications qui nécessitent de grandes vitesses et de grandes accélérations ou celles qui font appel à des courroies crantées.

Leur denture droite et leur grande robustesse garantissent un couple très élevé et un positionnement très précis. Unique en son genre, le principe de construction par blocs utilisé avec cette série permet de gérer toutes les géométries établies sur le marché s'agissant des réducteurs planétaires coaxiaux. Les réducteurs de la série Standard comportent des réducteurs planétaires angulaires, des réducteurs planétaires avec une bride en sortie, et des réducteurs planétaires coaxiaux.

Réducteurs planétaires avec arbre en sortie : 8GP
Réducteurs planétaires avec bride en sortie : 8GF
Réducteurs planétaires angulaires 8GA

Construction par blocs pour les réducteurs standard

Les réducteurs standard sont à un étage pour les rapports de réduction i = 3, 4, 5, 7, 8 et 10 et ont un jeu ≤ 8 - ≤ 15 arcmin. Des réducteurs à deux ou trois étages sont également proposés. Au sommet de la gamme de produits, la série premium présente en option un jeu ≤ 1 arcmin avec des couples de sortie élevés. Les réducteurs B&R de la série standard permettent de choisir entre toutes les géométries de sortie établies sur le marché dans le domaine des réducteurs planétaires coaxiaux.

  • B&R est ainsi en mesure de fournir des réducteurs pour les applications existantes, sans qu'il soit nécessaire de modifier les machines.

Avec la série 8GP55, vous pouvez également combiner les roulements de sortie et la géométrie de sortie de la gamme 8GP60 avec le jeu de torsion de la gamme standard, pour les applications n'exigeant pas un jeu très réduit. Ceci permet de gérer les forces axiales et radiales importantes de manière optimale en terme de coûts.

  • B&R propose ainsi une solution économique permettant de mettre en œuvre des forces de roulement plus élevées dans les applications où le jeu de la gamme standard est suffisant.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo