![](/fileadmin/8GA__8GF__8GP_Planetengetriebe_WEISS-e3c0aed4.jpg)
极小间隙 – 最高负载
这些减速器的特征是低间隙和高抗扭矩刚性。非常适用于高速度和加速度系统中,这些系统中可选的间隙<1 弧分。
该减速器系列经过打磨的齿轮可以确保最大限度地减少运行噪音和振动。特种轴承的应用可以提高径向力和轴向力。这些减速器为S1 和S5 工作模式提供了合适的解决方案。该系列产品为IP65防护等级,灵活的安装方向以及通过永久润滑实现免维护操作。特级型减速器可以用作直角型行星齿轮减速器,法兰输出行星齿轮减速器和同轴行星齿轮减速器。
8GP轴输出行星齿轮减速器
8GF法兰输出行星齿轮减速器
8GA直角型行星齿轮减速器
附件8GA75
行星齿轮减速器独特的积木式组合设计
标准型减速器是一级减速比i= 3,4,5,7,8和10,背隙为≤ 8 - ≤ 15弧分。此外,它还提供二级和三级设计。在产品线的顶端,特级型减速器系列提供背隙≤1弧分,并具有高输出 扭矩。贝加莱标准型减速器系列可以为您提供市面上存在的所有同轴行星减速器的输出形状供您选择。
- 这使贝加莱在无需更改机器的情况下就能为现有的应用提供减速器。
就8GP55系列而言,在不需要极端小的背隙的应用中,可以将8GP60的输出轴承和输出形状与标准的扭矩结合。这样可以以经济高效的方式解决高轴向力和径向力。
- In applications where the backlash of the standard series is sufficient, this offers a cost-optimized solution for implementing higher bearing forces.