![](/fileadmin/1284626982476-de-html-1.1.jpg) | | 安全 通信和I/O完全电隔离。在I/O方面的干扰或电压跌落不会影响总线。执行诊断始终是可能的。 | | ![](/fileadmin/1284626982494-de-html-1.1.jpg) | | 保护 集成反极性保护、短路保护、开关电感保护以及最高水平的电子设备保护。 |
![](/fileadmin/1284626982512-de-html-1.1.jpg) | | 强劲 I/O供电通过两对导线:这可以提供高达8安培输出或额外模块供电。 | | ![](/fileadmin/1284626982530-de-html-1.1.jpg) | | 供电充足 许多传感器和执行机构需要24 VDC电源。在X67模块上,这集成在了所有数字量连接中并具有短路保护。 |
![](/fileadmin/1284626982548-de-html-1.1.jpg) | | 屏蔽 无缝360°电缆屏蔽,通过M12连接器上的插头,至模块的金属背板,然后通过安装螺钉直至机器。 | | ![](/fileadmin/1284626982566-de-html-1.1.jpg) | | 可扩展 X67系统可以被扩展:最多250个模块,各模块间距达100米。 |
![](/fileadmin/1284626982584-de-html-1.1.jpg) | | 居中 两个安装螺钉的中心位置可以防止安装在铝型材上的楔形螺母倾斜。 | | ![](/fileadmin/1284626982602-de-html-1.1.jpg) | | 多功能 同步I/O处理,可调整软件滤波,集成计数器功能,灵活的标准功能 – 这些只是X67系统众多优点中的一部分。 |