Seguro
La comunicación y las E/S están completamente aisladas eléctricamente. Las perturbaciones o las caídas de tensión en la parte de E/S no afectan al bus. Siempre es posible realizar diagnósticos.

Con protección
Estos sistemas están equipados con protección de polaridad inversa, protección contra cortocircuitos, protección para cambio de inductancias, así como un nivel superior de protección de la electrónica.

Potente
La alimentación de E/S a través de dos pares de cables proporciona hasta 8 amperios para módulos adicionales de salida o suministro.

Suministro correcto
Muchos sensores y accionamientos requieren una fuente de alimentación de 24 VCC. Con los módulos X67, esto se integra en todas las conexiones digitales y también proporciona protección contra cortocircuitos.

Apantallado
Toma de tierra con blindaje de 360° sin fisuras desde el cable hasta el conector M12, a través de la placa posterior de metal del módulo y sobre los tornillos de montaje directamente a la máquina, proporciona una conexión a tierra completa para todas las señales de bus y analógicas.

Ampliable
Los sistemas X67 se pueden expandir para incluir hasta 250 módulos con hasta 100 m de distancia entre ellos.

Centrado
La posición central de los dos tornillos de montaje evita la desalineación de la carcasa en marcos de aluminio estándar con instalaciones de tuercas de cuña.

Multitareas
Procesamiento de E/S síncrono, filtros de software ajustables, funciones de contador integradas, funciones estándar flexibles: estas son solo algunas de las muchas ventajas del sistema X67.

Seleccione país e idioma

B&R Logo