![](/fileadmin/PPC2100_white-96fe3018.jpg)
小尺寸,高性能
Panel PC 2100是一个非常强大的PC系统,可以处理几乎任何应用,而它的尺寸仅相当于Smart Display Link接收器大小。Automation PC 2100的控制柜也可以提供较小尺寸的完整PC系统。
![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
单点触控面板
对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。
面板
系统单元
接口选项
CFast卡
附件
操作系统
通用面板技术
第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合极具柔性。
面板本身就是核心部件,它通过添加模块化的Smart Display Link接收器成为Automation Panel。另外,使用Smart Display Link 3为扩展距离和简化布线开启了更多可能性。在相同的面板中增加PC单元使之成为Panel PC可以升级处理性能。使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。
亮点
- 模拟电阻式单点触摸屏
- 宽屏显示,从7" WVGA至15.6" HD
- 4:3显示格式,从5.7" VGA至19" SXGA
- 可带按键和USB接口
- 超薄设计
- 安装灵活
- 可戴手套操作
- 防眩光玻璃
该创新PC设计是基于Intel Bay Trail架构,其单核、双核和四核处理器技术奠定了嵌入式系统的里程碑 – 全部拥有最佳的性价比。
全面的通信
Panel PC 2100集成了所有重要的接口,包括2x gigabit Ethernet以及1x USB 2.0和1x USB 3.0。还可以添加接口模块以利于现场总线技术如POWERLINK和CAN。对于数据存储而言,可以使用基于MLC的CFast卡,它能存储高达60 GB或更多。
最大限度提高灵活性
所有的第二代Automation Panel – 无论是单点触摸,还是多点触摸 – 都可以转换为一个完整的带有Panel PC 2100的PC系统。由于Panel PC 2100并不比Smart Display Link接收器大,因此它不会增加系统的物理深度。将电缆连至以太网和现场总线接口也非常人性化,因为它们全都布置在Panel PC 2100的一面。
优化图形性能
Intel Atom处理器所使用的图形引擎源自Core i技术,可以提供强大的处理能力。这也是第一次在这方面支持DirectX 11,为增强SCADA和其它HMI系统中的图形处理能力提供了更多可能。支持各种分辨率和屏幕尺寸至24.0" Full HD。
![](/fileadmin/PPC2100_-_Interfaces-fa3fbc19.jpg)
显示尺寸 | 分辨率 | 触摸屏 | 功能键 | 系统键 | 正面USB接口 |
---|---|---|---|---|---|
5.7" | VGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
5.7" | VGA | 无 | 有 | 有 | 无 |
7.0" | WVGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
10.1" | WXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 无 | 有 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 有 | 有 |
10.4" | VGA | 模拟电阻式 | 有 | 有 | 有 |
12.1" | SVGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
12.1" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
12.1" | WXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
15.0" | XGA | 模拟电阻式 | 有 | 无 | 有 |
15.6" | HD | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |
19.0" | SXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 有 |
19.0" | SXGA | 模拟电阻式 | 无 | 无 | 无 |