![](/fileadmin/1427994264100-de-html-1.0.jpg)
水电站的各个组成部分如涡轮机控制器和整个控制系统都可以通过使用APROL过程控制系统轻松实现。
控制器得以有效开发,例如使用MATLAB/Simulink或MapleSim,并且可以实现一键式完成。
贝加莱在所有产品中都使用了开放的标准,从而确保了未来几十年的投资安全。
贝加莱拥有完美的解决方案...
SCADA和过程控制系统
APROL过程控制系统的主要特点是其普遍适用性。这是通过卓越的可扩展性、模块化和灵活性来实现的。
作为一个现场安装量超过3000个的可靠解决方案,它拥有以下特征:
- 通过大量标准接口连接现场设备、低层或高层系统以体现开放性
- 安全数据传输
- 操作型数据存储
- 审计跟踪符合FDA标准(所有变更可追溯)
- 生成报警
- 趋势系统(通过数据库实现)
- 集成商业智能解决方案
- 更多信息
- APROL过程自动化手册
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
自动代码生成
在专门的工具中开发的算法和控制环可以通过自动代码生成非常快速准确地在控制程序中实现。贝加莱提供若干经认证的接口,如面向MATLAB/Simulink或MapleSim。
该Simulink接口使用起来非常简单。控制器上的输入/输出变量可以在Simulink中被简单定义。然后,Simulink的全部功能就能用于控制程序和控制器组件。
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- 更多信息
- Simulink接口相关详细信息
开放的标准
开放的解决方案是唯一面向未来的方案。开放性允许你运用最舒适的工具来工作。它允许机器与外部系统之间实现轻松通信,通过促进面向未来方案的现有软件的重用性,它为你的产品得以更快推向市场节省了宝贵的时间。贝加莱提供各层和各产品开放性。
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
高精度涡轮转速测量
每个涡轮机的一个重要测量值是转速。相关控制器必须能够对任何速度变化做出快速而精确的响应。凭借1 µs的极速应用程序响应时间,reACTION技术被证明非常适合这类应用,因为测量,预处理以及必要时的响应都可以在I/O模块中直接实现。
- reACTION技术支持:
- 极速I/O响应
- 面向低端和高端系统
- 完全集成
- 开放的IEC 61131技术
- 集中的软件管理
- 分布的程序执行
![](/fileadmin/1382021633499-de-html-1.0.jpg)
强大的控制平台
贝加莱成熟的X20系统特点在于,凭借其紧凑性,模块化和灵活性能够适应任意应用。
广泛的产品组合,所有现场总线系统
超过250个不同的X20模块适用于几乎任意应用。所有相关现场总线系统的接口都可以用于将各种传感器,系统等集成并连接至X20系统。
经批准用于海上使用和宽温范围
几乎所有标准系统组件都拥有海事应用认证。经过严格测试的产品都拥有品质认证,这使它们可以应用于船上或海上。除了少数例外,X20系统提供的连续操作温度范围从-25至+60°C。
重载结构
除了带IP20防护等级的产品之外,还有100%防潮和耐腐蚀性气体的带涂层系统,以及拥有IP67防护等级的X67系统。
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- 更多信息
- 控制系统相关详细信息
- X20产品概览
- X67产品概览
- 认证相关详细信息
冗余
通过冗余提高可用性是能源技术的基石。凭借其灵活的产品组合,贝加莱提供可满足任意要求的高效解决方案。
- 贝加莱APROL过程控制系统上的服务器冗余
- 运行服务器
- 操作员站
- 热/备用服务器冗余
- 标准X20控制器
- 极快的切换时间小于1毫秒
- 无扰动切换
- 网络冗余
- 可以使用各种现场总线系统
- 介质和电缆冗余
- 环网冗余
- 电源冗余
- 24 V冗余电源模块
- 冗余电源
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- 更多信息
- 冗余相关详细信息
- 用户手册:控制系统冗余
- X20系统相关详细信息
- 电源相关详细信息