Med världens första machine vision-lösning som integreras smidigt i automationssystemet, tar B&R integrerad machine vision till en helt ny nivå. Kamerorna, intelligenta bildbehandlingsalgoritmer och innovativ belysningsportfölj är en integrerad del av B&R-styrsystemet.
- Highlights
- Fullt integrerad i automationssystemet
- Användbarhet på nästa nivå
- Synkronisering med μs precision
- Komplett portfölj: kameror, linser, belysning och programvara
B&Rs visionlösning är ett brett urval av intelligent kamerateknik Enklare val kommer ersätta enklare machine vision sensorer, medans mer avancerade alternativ kommer kunna användas för att utnyttja den fulla potentialen hos avancerade, intelligenta kameror. För hela utbudet av kameror är det lätt att konfigurera funktioner för att skapa applikationer med minimal programmering.
Intelligent belysning
Belysningselement är tillgängliga integrerade i kameran eller som en extern enhet och synkroniseras med bildinspelning. Den säkerställer att även snabbt rörliga föremål belyses perfekt med maximal precision och strob-intensitet. Med strobe-kontrollen integrerad direkt i belysningen krävs ingen extra maskinvara.
Objektspecifika krav såsom ljusfält eller mörkfältsbelysning kan genomföras med enkel konfiguration. Därav undviks felbenägna manuella inställningar med montering
![](/fileadmin/Vision_Cam_stehend_weniger_Spiegelung__2-eeec9262.jpg)
Både hård- och mjukvara i B&Rs visionlösning är helt integrerad i styrsystemet. Detta är det enda sättet att uppnå absolut precision och mikrosekvenssynkronisering mellan alla automationskomponenter - inklusive machine vision. Med bara ett konstruktionsverktyg och en applikation att hantera, kan opertören implementera flera uppgifter på egen hand.