"Vi kunde behålla mät- och monteringsstationerna för våra beprövade avancerade system nästan oförändrade för den nya systemgenerationen. Å ena sidan innebär detta för våra kunder de beprövade exakta och stabila processerna samt cykeltider på sju sekunder, som tidigare bara uppnåddes av de mest kraftfulla linjerna. Å andra sidan kunde vi koncentrera oss på de nya möjligheter som SuperTrak erbjuder oss", tillägger Song.
Följaktligen behöll Harrandt även styrsystemet för processerna och lade till en B&R-kontroller för SuperTrak-systemet. Harrandt gav B&R Value Provider företaget Provitec GmbH i uppdrag att skapa motsvarande programvara. Detta företag fortsätter att stödja den speciella maskintillverkaren i överföring och utveckling av mjukvarukunnande för uppföljningsprojekt. Styrlösningen ger den höga dataöverföringshastighet som Harrandt behöver för att sömlöst övervaka de tolv eller valfritt upp till 16 skyttlarna i systemet och säkerställa spårbarhet. Det gör det också möjligt att flytta skyttlarna till valfri position med en repeterbarhet på ±0,01 mm enligt mjukvaran, så att cylindrar av olika storlekar, till exempel, är inriktade så att mantellinjen alltid är på samma plats.
Harrandt använde denna flexibilitet vid positionering för att utveckla en universell fixtur för cylindriska eller kubiska arbetsstycken som kan rymma många olika kolvstorlekar. Bara detta har avsevärt minskat antalet ändringsdelar och ställtiden.
Dessutom tillåter SuperTrak högre transporthastigheter och gör det möjligt att dela stationer eller använda två identiska stationer om processen på dem är för cykeltidskrävande. Detta är möjligt eftersom skyttlarna helt enkelt kan passera genom stationer som inte behövs utan att stanna.