B&R:sbelysningsportfölj innehåller flexibla ljuslister, ljusringar och bakgrundsbelysning. Kameror finns tillgängliga med upp till 64 inbyggda lysdioder. Varje lampa har en integrerad stroboskopkontroll och kan ha upp till fyra olika LED-färger åt gången. Urvalet varierar från vita och olika synliga färger, till infrarött och ultraviolett. Detta gör det möjligt att uppnå precis rätt kontrast, färg, belysning och intensitet för alla applikationer.
B&R:s flexibla ljusbalkar har elektronisk strålvinkeljustering från -40° till +90°. Ljusstavarna finns även som förmonterade ringljus i grupper om fyra, sex eller åtta. Integrerad i maskinnätverket via en M12-hybridkontakt, som också förser den nödvändiga 24 VDC-strömmen, behöver B&R-belysningssystemen bara en enda kabel. En andra hybridanslutning möjliggör kabelkoppling med extra lampor eller kameror.