B&R expanderar användningsområdet för X90 styrsystem för mobila applikationer med tre nya optionskort
Med X90-styrsystem är det nu även möjligt att implementera lastceller, IO-Link och NO reläkort för potentialfri kommunikation De nya optionskorten öppnar fler möjligheter än tidigare för olika applikationer och lösningar.
Optionskortet för lastceller för X90-kontrollern kan hantera två fullbrygglastceller via M12 kontakter. Lastceller kan användas till exempel för att detektera även de minsta mekaniska deformeringar. De kan även användas för våg-system för att väga vertikala laster eller en belastning på en bom till en kran där mätdata är tillgänglig i realtid för systemet, utan tredjepartssystem eller externa verktyg.
Intelligenta sensorer med IO-Link
Ett annat optionskort som finns tillgängligt för X90-kontrollern är IO-Link master. Det möjliggör kommunikation för upp till fyra intelligenta IO-Link-sensorer och aktuatorer. Detta digitala tvåvägskommunikationsinterface möjliggör utbyte av parameterdata och diagnostisks data via IO-Link i X90-kontrollern. Detta gör IO-Link till det ideala tillägget till Ethernet POWERLINK-, OPC UA- och CAN-baserade nätverk.
Potentialfritt utbyte av information
Reläoptionskortet för X90-kontrollern tillåter potentialfritt utbyte av digital information med externa system. Optionskortet är utrustat med fem NO-kontakter och kan även nyttjas för små laster.
B&R X90 kontrollsystem för mobila applikationer
X90 är en modulär kontroller- och I/O-lösning för mobila applikationer, baserat på standardteknologi samt standardkomponenter som möjliggör integration utav flexibla automationskoncept. Hjärtat i X90-kontrollern är en kraftfull ARM-processor med multifunktions-I/O. Som standard finns bland annat interface för CAN, Ethernet samt realtidskommunikation via Ethernet POWERLINK. Alla produkter i X90-familjen är designade för krävande förhållande och hanterar omgivningstemperaturer från -40°C upp till +85 samt höga omgivningsförhållande som chock, vibrationer, saltspray, UV-strålning och olja.