![](/fileadmin/AP5000_-_Panel_Family-7cdc9eb1.jpg)
最新のIntel Atomテクノロジー
Automation Panel 5000で使用されるPanel PC 2100は、本格的な機能を備えたパワフルなPCシステムです。超小型の筐体はSmart Display Linkレシーバと同じ寸法です。キャビネット取付タイプも同じくこういった特長を備えています。
PC設計はIntel Bay Trailアーキテクチャをベースとしており、価格とパフォーマンスは最適なバランスとなっています。シングル、デュアル、クァッドコアのプロセッサ・テクノロジーによって、組込システムの中でも画期的なものになっています。Automation Panel 5000シリーズはすべて内部ファンを排除しています。
Panels
System units
Mounting units
Interface options
CFast cards
Flanges
Expansion units
Operating elements
Heat pipe
Handles
Accessories
Operating systems
Panel PC 2100シリーズのシステムは省エネルギー性の高いプロセッサを備えており、シングルコア・プロセッサからクァッドコアまで広いパフォーマンス領域をカバーします。このコンピューティングパワーは他には、キャビネット取付型デバイスでのみ可能です。グラフィック・パフォーマンスも遅れていません。DirectXなどの機能もサポートされています。スイングアーム上であっても、Panel PC 2100は高品質なグラフィックでもって、最新のSCADAシステムにも完全に対応します。
ハイライト
- クァッドコアCPUまでのパフォーマンスが可能
- 15.6" HDから24" Full HDまでのワイドスクリーン・フォーマット
- 投影型静電容量式マルチタッチ
- オプションでハンドルも取付可能
- 上向き・下向きどちらにもフレキシブルに取り付け可能
カスタマイズも簡単
それぞれのマシンのニーズに最適に対応するため、キーとスイッチは個別にカスタマイズが可能です。適応例は際限がなく、標準キー、照光リング・キー、押ボタンをさまざまな色で、ほぼどんな配列でもご利用いただけます。カスタム品のHMIデバイスは通常完全に組み立てた状態でお届けします。カスタム・キーパッド・モジュールもご利用いただけます。
最高の柔軟性
Automation Panel 5000デバイスは、Panel PC 2100の追加により、本格的なPCシステムへのアップグレードが可能であり、大きさはSmart Display Linkレシーバと変わりません。イーサネットやフィールドバス・インターフェースへのケーブル接続も、アクセスがしやすく、非常にユーザーフレンドリーになっています。
全方向への通信
Panel PC 2100は2x ギガビット・イーサネットと1x USB 2.0 、1x USB 3.0など重要なインターフェースをすべて備えています。POWERLINKやCANなどのフィールドバス・テクノロジーを利用するためのインターフェース・モジュールを追加することもできます。データストレージについてはMLCベースのCFastカードが利用でき、128 GB以上も保存可能です。
![](/fileadmin/AP5000_Schnittstellen-1a81f977.jpg)