モバイル機器に更なるセーフティを

B&Rでは、外部のセーフティ装置のフローティング・グラウンド接続を可能にするオプションボードを使って、X90制御システムを拡張しました。

もっと読む

より少ないコストでより高い安全性を

B&Rは、ACOPOS P3サーボドライブにセーフ・トルク判定機能を搭載しました。これにより、従来は外部センサーが必要だった多くのセーフティ機能を内部で使用できるようになりました。

もっと読む

お客様、パートナーそして従業員の安全のために

B&Rはドイツ・ニュルンベルクにて行われる、SPS2021展示会の出展を見合わせます。この決断は、COVID-19におけるパンデミックの現在の経過を踏まえ、従業員、お客様、パートナーの健康を守るために下されたものです。

もっと読む

産業現場での生産に適したアディティブマニュファクチャリング

Evolve Additive Solutions社は、アディティブ(積層造形)技術の柔軟性の向上と射出成形の品質の融合に成功しました。完全に統合されたB&Rオートメーションシステムを備えたEvolve SVPプラットフォームは、積層造形手法がハイスピードでのマスカスタマイゼーション生産に取って代わるべく、精密さと信頼性を提供します。

もっと読む

精密加工された品質の3Dプリンタ

Roboze社の3Dプリンタは、再現性のある高精度と完全なプロセスコントロールにより、工業生産のワークフローに完全に統合されています。特に過酷な環境下で使用される金属製のカスタム代替部品の作成においては、リードタイムを短縮し、かつコストを削減します。

もっと読む

コンパクトなフットプリントに凝縮された最高のパフォーマンス

固形製剤包装のスペシャリストであるIMA社Active部門では、これまでにない生産の高密度化を実現するために、コンパクトでありながら充実した機能を備えた新しいカプセル充填機を開発しました。

もっと読む

Digital Innovation Day 2021 アンコール開催

大変ご好評をいただきました Digital Innovation Day 2021 のアンコール開催が決定いたしました!
「消費の仕方」が激変した今、消費者のニーズを適える柔軟な製造ラインとは?

もっと読む

100%のパフォーマンスで、置きスペースは半分に

B&RのPLCラインアップに、X20 Embedded新シリーズが仲間入りしました。わずか55mm幅の小さなボディに、高いパフォーマンス性と多数の統合型インターフェイスがフル装備された新シリーズです。

もっと読む

コントローラとPCをひとつに

B&R製のモバイル機器用PCに、ハイパーバイザ・ソフトウェアが搭載されることになりました。これによりPCはコントローラとしてだけではなく、WindowsやLinuxのPCとしても同時に機能することができるようになります。

もっと読む

Digital Innovation Day 2021 開催のご案内

製造現場に柔軟性を生み出すアダプティブマシン
「消費の仕方」が激変した今、消費者のニーズを適える柔軟な製造ラインとは? 2021年のInnovation Dayは、オンラインで開催します。

もっと読む

国と言語を選ぶ

B&R Logo