モバイル機器の処理能力が向上

B&Rは、Intel Core iプロセッサを搭載したパワフルなPCをモバイル機器のポートフォリオに追加しました。IP69K保護を備えた本格的なPCは、過酷な環境で使用するために特別に設計されています。

もっと読む

モデルベース制御によるパフォーマンス向上

B&Rは、ACOPOS P3サーボドライブに3つの新しい機能を追加しました。それは、機械の生産性とスピードを向上させる、より正確な制御パフォーマンスを可能にします。

もっと読む

つながる効率性

K Trade Fair 2019 (ホール12/ブース#B16)マシンのパフォーマンスを向上するモニタリングと分析。B&Rは、稼働データの分析が、潜在的な問題のある機器の検出と防止にどのように役立つかデモンストレーションを行います。

もっと読む

セーフティを標準に

全てのB&R標準モータは、制限なしでセーフティ・アプリケーションを使用できるようになりました。納期と価格はいままでと同じです。

もっと読む

農業機械の安全性

B&Rは、Agritechnica 2019で統合型セーフティテクノロジーを備えたX90コントローラーを紹介しますもう1つのハイライトは、コンパクトで頑丈なPower Panel T50モバイルオペレータターミナルです。

もっと読む

費用対効果の高いセーフティ機能

B&Rは、ACOPOS P3サーボドライブ用のバーチャルセンサ:Safe Speed Observerを開発しました。 SIL 2 / PL d / CAT 3の要件に従って速度を決定します。

もっと読む

CADデータからデジタルツインへ

B&Rは、モデルベースのマシン開発向けシミュレーションツールを新たに提供します。開発者は、CADデータをシミュレーションツールに直接インポートでき、そして簡単にデジタルツインを生成できます。

もっと読む

大量生産はもう古い?

EMO2019リニア搬送システム:SuperTrakは金属工業界でのバッチサイズ1を可能にします。

もっと読む

B&R trainee program produces its 1000th engineer

The 1,000th participant has graduated from B&R's Engineering Camp. The trainee program prepares young engineers for the challenges they will face in the field of machine and factory automation.

もっと読む

オーストリア最大の自己消費型太陽光発電システム

B&Rは太陽光発電システムを増設し、出力を1.5メガワットまで拡張しました。EggelsbergにあるB&R本社の屋根には、現在オーストリアで最大の自己消費太陽光発電システムがあります。

もっと読む

国と言語を選ぶ

B&R Logo