Description
Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.
Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.
All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim).
Learning objectives and content
- mapp View concept
- Page creation and navigation
- Visual appearance - Styling
- Data binding via OPC UA
- Integrating media files
- User role system
- Localization
- Events and actions
Responsibilities include
- Participants create concepts for HMI applications.
- Participants configure HMI applications for machine operation.
- Participants implement designs for various operator panels.
- Participants integrate HMI applications in machines.
- Participants utilize web technology on mobile devices.
Documents fournis
TM600 – Introduction to Visualization
TM600 - Introduction to Visualization
Learning objectives and content
- Definition of HMI
- Definition of human-machine communication
- HMI for automation
- History of HMI in technology
- Requirements and selection criteria for HMI
- Introduction to different HMI concepts
- Getting to know HMI design aspects
- User groups and authorization
- Overview of further design information
TM611 – Working with mapp View
Les appareils connectés tels que les tablettes et les smartphones allient puissance et simplicité d’utilisation. Pas étonnant donc que les fabricants de machines et les utilisateurs de machines en attendent autant des interfaces qu’ils utilisent quotidiennement. Avec mapp View de B&R, les automaticiens peuvent réaliser eux-mêmes des visualisations web sans avoir de connaissances en programmation web. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la conception et la réalisation de leur solution.
Objectifs et contenu
- Concept mapp View
- Création de pages et navigation
- Apparence visuelle*, personnalisation
- Liaison de données via OPC UA
- Intégration de fichiers médias
- Système de gestion d'utilisateurs
- Internationalisation
- Événements et actions
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
SRL611.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Online (NL)
Remote Lecture
Pays-Bas
Organisateur
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Pays-Bas
Téléphone:
+31 / 76 5715303
Informations supplémentaires
De: 21/05/2024
Du: 09:00
Au: 22/05/2024
Fin: 16:00
Statut réservation:
Durée:
2 Jours
Langue: Néerlandais