Fusionner la robotique et le contrôle de machine au sein d'une architecture unifiée permet la mise en oeuvre de personnalisations de masse avec des processus optimisés. Les fabricants de machines acquièrent leurs robots et systèmes de contrôle de machine auprès du même fournisseur. Un seul contrôleur et un seul système d'ingénierie suffisent pour le développement, le diagnostic et la maintenance. La mise en oeuvre de la robotique est ainsi plus accessible.

MOINS DE MATÉRIEL

Les opérations de production sont optimisées avec moins de composants matériels. Résultats : une maintenance simplifiée, une fiabilité améliorée, et des machines facilement adaptables

EMPREINTE PLUS PETITE

L'intégration complète de la robotique dans la structure des machines réduit l'encombrement. Résultats : une empreinte plus petite, une conception plus simple, une plus grande capacité de production

COÛTS OPTIMISÉS

Robots et contrôleurs de machine s'acquièrent auprès d'un seul et même fournisseur. Résultats : des coûts plus bas, des opérations plus efficaces, une meilleure rentabilité.

Machine-Centric Robotics : la solution d'intégration robots-machines la plus aboutie pour rationaliser les processus, accroître la soutenabilité de la production, gagner en efficacité

Construisons des machines plus flexibles

Mécaniques robotiques ouvertes

Connues pour leurs vitesses exceptionnelles, les mécaniques robotiques de Codian engendrent des gains de performances et optimisent l'empreinte des machines. À cela s'ajoutent une capacité de charge impressionnante et, en option, des modèles de conception hygiénique IP69K. Sans moteurs ni contrôleurs, celles-ci sont compatibles avec un grand nombre de plateformes de contrôle, s'intégrant ainsi sans difficulté dans n'importe quelle machine.

Mécanique robotique ouverte

Plateforme logicielle ouverte

Pour la programmation des robots, B&R fournit des outils qui ne demande aucune connaissance spécifique en programmation. Les temps de développement sont ainsi nettement réduits et la réaction des fabricants de machines plus rapide face à de nouveaux besoins de production. Cette flexibilité assure des transitions optimales d'une tâche à l'autre et d'un produit à l'autre, et donc des réponses rapides aux évolutions du marché.

Plateforme logicielle ouverte

JLS Automation – Unité de chargement adaptative

Machine et robot interagissent parfaitement.

  • Totale intégration au système contrôlant la machine
  • Changements de format immédiats possibles
  • Synchronisation temps réel avec la vision et les convoyeurs intelligents ("track" et 6D)
  • Fonctionnalités "pick-and-place" et "tracking" prêtes à l'emploi
  • Simplification de l'architecture du système d'automatisation
  • Une partenaire fort et compétent pour l'ingénierie

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo