![](/fileadmin/Netzwerk_u_Feldbusmodule-430574b1.jpg)
Åbenhed er vigtig for mange applikationer. Derfor tilbyder B&R alle de væsentlige feltbusforbindelser i forskellige formfaktorer til alle styreplatforme. Tredjepartsenheder er fuldt integreret i Automation Studio ved brug af EDS- eller GSD-beskrivelsesfiler eller ved hjælp af FDT/DTM-teknologi.
Omvendt gør fieldbus-slavemoduler (bus-controllere) det muligt at forbinde B&R I/O-systemer problemfrit til tredjepartscontrollere.
OPC UA over TSN
OPC UA
POWERLINK
PROFINET
PROFIBUS DP
Ethernet IP
EtherCAT
ModbusTCP
DeviceNet
X2X Link
CAN bus
CANopen
![](/fileadmin/OPC_UA_Logo__Color_Large_-c18adbf0.jpg)
OPC UA er interoperabilitetsstandarden for sikker og pålidelig udveksling af data i det industrielle automationsrum og i andre industrier. Den er platformsuafhængigt og sikrer et problemfrit flow af information mellem enheder fra flere leverandører.
De tilhørende specifikationer er udviklet af industrileverandører, slutbrugere og softwareudviklere. De definerer grænsefladen mellem klienter og servere samt servere og servere, herunder adgang til realtidsdata, overvågning af alarmer, hændelser, adgang til historiske data og andre applikationer.
OPC UA over TSN er en vigtig del af OPC UA FX. FX står for Field eXchange, navnet på udvidelserne af OPC UA-rammen for at opfylde de forskellige krav til kommunikation på feltniveau. OPC UA over TSN har 18 gange mere ydeevne sammenlignet med andre protokoller. Det gør meget deterministiske krav til applikationer, såsom synkronisering af en robot med et intelligent tracksystem, endnu mere præcise og effektive.
![](/fileadmin/Powerlink_Logo_CMYK-631b05bb.jpg)
POWERLINK tilbyder kompromisløs realtidskapacitet. En transmissionshastighed på 100 Mbit/s og en synkroniseringsnøjagtighed på ±100 ns gør det muligt at kombinere selv de mest krævende opgaver inden for styringsteknik, robotteknologi, CNC og motion control i et enkelt netværk.
![](/fileadmin/Profinet-54ce3d38.jpg)
PROFINET IO er en specificeret industriel Ethernet-standard baseret på gennemprøvede TCP/IP- og IT-teknologier. Denne standard skelner mellem tre forskellige præstationsklasser: ikke-realtid, realtid og isokron realtid.
![](/fileadmin/Profibus-90232248.jpg)
Til dato er PROFIBUS DP en af de vigtigste feltbusser på verdensplan med en andel på mere end 90% af alle PROFIBUS feltbusenheder. Det er en hurtig (op til 12 MBit/s) og enkel protokol til klassiske automatiseringsopgaver inden for produktionsteknologi.
![](/fileadmin/EthernetIP-1fbcc6fe.jpg)
EtherNet/IP er et soft-realtime-system. Baseret på de grundlæggende TCP/IP-protokoller TCP og UDP, understøtter EtherNet/IP kontinuitet mellem kontornetværket og det anlæg, der skal styres.
![](/fileadmin/EtherCAT-98b8e8fd.jpg)
Denne protokol er udgivet i IEC 61158-standarden og er velegnet til både hårde og bløde realtidskrav inden for automationsteknologi. EtherCAT er et meget hurtigt industrielt Ethernet-system, der også er velegnet til brug i tidskritiske motion control-applikationer.
![](/fileadmin/modbus-protocol-logo_w422-e153040d.jpg)
Modbus TCP/IP er en klient/server protokol til forbindelsesorienteret, sikker udveksling af procesdata. Dette giver en høj grad af fleksibilitet til decentraliserede automatiseringsarkitekturer.
![](/fileadmin/DeviceNet-f7a6ffb7.jpg)
DeviceNet er en åben feltbusstandard baseret på CAN-protokollen, som er standardiseret i både IEC 62026 og EN 50325.
![](/fileadmin/CAN-5330e244.jpg)
CAN-bussen er særligt udbredt inden for opbygning af maskiner og mekaniske konstruktioner. Høj modstand mod forstyrrelser, højhastighedsdataoverførsel, brugervenlighed og deterministisk realtidsadfærd er nogle af årsagerne til denne succes. CAN er den ideelle feltbus til applikationer med et håndterbart antal eksterne I/O-knuder og få akser.
![](/fileadmin/CANopen-8a10aff4.jpg)
CANopen er en kommunikationsprotokol, der giver mulighed for fleksible konfigurationer og bruger CAN som lag 2 transportmedium. Oprindeligt var den udviklet til motion control applikationer,men har det nu etableret sig inden for medicinsk teknologi, skibsfart, jernbaner og bygningsautomatisering.
![](/fileadmin/X2X-Link-51acaeed.jpg)
Med X2X-Link føres systembussen til B&R-controllerne udenpå via et kobberkabel. Dette gør det muligt at placere moduler direkte ved siden af hinanden eller forbundet op til 100 meter på tværs af styreskabsgrænserne uden systemafbrydelse eller brug af en buskonverter. Baseret på snoede kobberkabler garanterer X2X Link maksimal modstand mod forstyrrelser og verdensomspændende brug uden brug af specialværktøj.