Det fleksible transportsystem til ultimativ produktionseffektivitet

ACOPOStrak er en revolution inden for adaptiv fremstilling, der udvider økonomien af masseproduktion selv til batch-size-one. Dele og produkter transporteres hurtigt og fleksibelt fra en forarbejdningsstation til en anden på uafhængigt styrede shuttles.
ACOPOStrak er et generationspring inden for intelligente, fleksible transportsystemer. Dets helt unikke design yder afgørende teknologiske fordele til adaptiv, connected produktion. Fremstil små batches effektivt og drag nytte af den højere margin ved tilpassede produkter. Udvid din digitale transformation til at omfatte motion control og mekanisk design.
Smart motion control giver dig vigtige fordele: Maksimal availability, højhastighedstransport og positionering, hurtig omstilling og fejltolerant, høj kvalitet. ACOPOStrak booster din samlede udstyrseffektivitet (OEE), multiplicerer dit investeringsafkast (ROI) og accelererér din time-to-market (TTM).
ACOPOStrak – Fleksibelt transportsystem med højhastigheds-divertere
Unikt design
Den unikke kombination af funktioner giver dig klare, konkurrencemæssige fordele:
Afgørende teknologiske fordele
De afgørende teknologiske fordele med din adaptive maskine:
Højhastigheds-diverter er central
De absolut unikke højhastigheds ACOPOStrak-divertere transporterer shuttles fra et track circuit til et andet med fuld produktionshastighed. Dette åbner op for helt nye muligheder for at gøre produktionssystemer mere agile og responsive.
ACOPOStrak-divertere gør det nemt at opdele og flette produkt-flows. Fuldt elektronisk fremdrift betyder, at diverterne er 100% frie for slid og vedligehold.
- Highlights
- Fuldt elektronisk diverter-teknologi
- 100% slidfri
- Opdel og flet produkt-flows ved fuld hastighed

Maksimal produktivitet
Sammensæt tilpassede sæt i realtid
ACOPOStrak-divertere giver dig mulighed for at gruppere produkter i brugerdefinerede sæt - såsom en six-pack af forskellige drikkevarer - i realtid og uden omstilling.
Maksimal produktionshastighed
Diverterne flytter shuttles fra spor til spor pålideligt ved fuld hastighed uden kompromis i produktiviteten.
Sortering on-the-fly
ACOPOStrak-divertere giver dig mulighed for at sortere individuelle defekte produkter, så snart de er identificeret, hvilket undgår yderligere spild i den videre forarbejdning - herunder primære og sekundære emballagematerialer. Dette åbner op for nye dimensioner af ressourceeffektivitet og øger kvalitetsfaktoren for din OEE.

Hot-swapbare shuttles
ACOPOStrak shuttles er hot-swapbare og kan udskiftes på få sekunder uden brug af værktøj for uovertruffen tilgængelighed. For at skifte produkter placerer operatøren simpelthen hjulene på en ny shuttle på styrene, og den holdes på plads udelukkende ved hjælp af permanentmagneten. nkluderes en ’pitbane’ i sporlayoutet kan omstilling og service udføres med en nedetid på nul.

Parallel forarbejdning
Produkt-flowet kan opdeles, passere gennem flere processtationer og derefter flette sammen længere nede på linjen. Tidskritiske processer accelereres, cycle-tider reduceres og produktiviteten øges.
Byg dine konkurrencemæssige fordele
Ud over diverterne har ACOPOStrak en række andre funktioner, som hjælper med at optimere udnyttelsesgraden (OEE).
Intelligent fejlhåndtering
Hvis der er et problem med en ventil i en aftapningsledning, sendes flaskerne simpelthen ikke længere til denne ventil. Den defekte ventil medfører ikke spild, som gør en stor forskel i kvaliteten af udnyttelsesgraden.
Meget dynamisk
ACOPOStrak kan accelerere med 5 g og nå tophastigheder på over 4 meter pr. sekund med et minimum product pitch på kun 50 millimeter. Det højtydende system giver dig mulighed for at øge produktiviteten og maksimere dit investeringsafkast.
Skalerbare maskiner
ACOPOStrak kan udvides fleksibelt ved at tilføje spormoduler og processtationer. Dette giver din maskine skalerbarheden til at tilpasse sig ændringer i efterspørgsel. Det er en klar investeringssikkerhed, der multiplicerer dit afkast. ACOPOStrak giver dig mere output pr. kvadratmeter af machine footprint.
Meget rentabel, selv ved massetilpasning
Individualiseret forarbejdning, nul-nedetid ved omstilling og modulære sporsegmenter, der morpher til enhver form: ACOPOStrak har alt det tager til at muliggøre massetilpasning i batch-size-one. Det vil booste din OEE, accelerere dit ROI og forkorte din time-to-market.

Spor kan udlægges i enhver form
Dit ACOPOStrak-design
Det alsidige ACOPOStrak-transportsystem giver dig total designfrihed: Arrangér sporsegmenter der matcher både dit produktionssite og dine processer perfekt. lle typer åbne og lukkede baner kan lægges ud på et grid efter behov. Kernen i track-systemet er en lineær motor samlet af fire typer modulære segmenter: et lige segment, et 45-graders segment og to 22,5-graders segmenter – ét kurvet til højre og det andet til venstre. Med dets modulære, fleksible design inspirerer ACOPOStrak til meget innovative maskindesigns der tilpasser sig dine fremstillingsprocessers behov.
Styreskinner
Shuttle | Lige styreskinne | 45° | 90° | 135° | 180° |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sporlængde | 660 mm | 900 mm | 1140 mm | 1380 mm | 1620 mm |
Segmenter
Lige segmenter | Kurvede segmenter (højre) | Kurvede segmenter (venstre) | Cirkulære buesegmenter |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radius | 305,58 mm | ||
Vinkel | 22.5° | 45° |
Smart systemsoftware
Udviklere kan drage nytte af procesorienteret programmering. De skal blot beskrive de regler, der skal definere produkt-flowet på sporet, i stedet for at skulle programmere en lang række akser og shuttles individuelt. Autonom trafikkontrol med integreret kollisionsundvigelse tager yderligere arbejdsbyrde af udviklerne.
- Highlights
- Intuitiv proces-flow-programmering
- Integereret kollisionsundvigelse
- 3D visualisering/simulation
- Autonom trafikkontrol af shuttles
Hurtigere på markedet
Vi tilbyder en bred vifte af software-funktionalitet til at få ACOPOStrak op at køre med minimal tid og kræfter. Avancerede simuleringsfunktioner giver dig mulighed for at teste din applikationskode tidligt under udvikling, før du implementerer den på den rigtige hardware. Dette forkorter din udviklingstid betydeligt og hjælper dig med at få din maskine hurtigere på markedet.


Fødevaregodkendt design
ACOPOStrak er beskyttet af et rustfrit stålhus, der opfylder de strenge hygiejnekrav for primæremballage.

Reduceret footprint
- Highlights
- Kompakte produktionssystemer
- Integreret motor/elektronisk enhed
- Minimerede kabinetpladskrav
Fakta og tal
Teknisk data | Specifikationer |
---|---|
Maksimal sporlængde | >100 m |
Maksimalt antal shuttles | >250 |
Minimum product pitch | 50 mm |
Hastighed | >4 m/s |
Accelerering | >50 m/s² |
DC bus spænding | 60 V |
Segmentdimensioner (B x H) | 80 mm x 85 mm |
Segmentkabinet | Rustfrit stål (lever op til primæremballagekrav) |
Certificeringer | CE, UL |
Monteringsretning | Hvilken som helst |
Systemtopologi

Referencer: ACOPOStrak in action
Lær mere om B&R’s alsidige transportsystemer