B&R præsenterer en ny serie af ACOPOSinverter til trefasede synkron- og induktionsmotorer
ACOPOSinverter P86 er en serie frekvensomformere til trefasede synkron- og induktionsmotorer, med eller uden encodere. Den nye serie dækker et bredt effektspektrum fra 0,75 til 75 kW og er især velegnet til emballering, transportsystemer, materialebehandling og hejseudstyr.
B&R's P86 inverter serie overholder IE normerne standardiseret i EN 61800-9-2. De fremtidssikrede invertere er lette at konfigurere og usædvanligt fleksible. Den nye ACOPOSinverter-serie har 2-kanals sikkerhedskreds Safe Torque Off (STO) i overensstemmelse med SIL3 / PLe.
Skalerbar og dynamisk
Frekvensomformerne er især velegnede til dynamiske applikationer. De kan levere op til 220% af det nominelle moment i to sekunder. De kan bruges til open- og closed-loop regulering af induktionsmotorer (IE2, IE3), synkronmotorer og induktionsmotorer. Et integreret POWERLINK-interface, flere I/O-kanaler, indbygget encoder og valgfri interfacekort giver maksimal fleksibilitet.
Robust design for mange års pålidelighed
ACOPOSinverter P86-serien har et usædvanligt robust design og er bygget til at fungere under barske forhold. De håndtere let vibrationer, stød, støv og temperaturer op til 60°C, uden det påvirker ydelsen.
Omfattende portefølje
Den nye P86-serie udvider B&R's ACOPOSinverter-portefølje yderligere. Sammen med P66, P76 og P96 serien dækker de en lang række drevteknologiprofiler til trefasede induktionsmotorer og synkronmotorer med en spændinger fra 200 til 600 V og fra 0,18 til 200 kW. Med de skalerbare funktioner og den fulde integration i B&R-automatiseringsmiljøet er ACOPOSinverter-serien ideel til en lang række applikationer fra små maskinmoduler til store fabrikssystemer.