The option board for condition monitoring provides early detection of impending faults on mobile equipment.
Higher machine availability with mobile X90 control system
The modular X90 control and I/O system can now be equipped with condition monitoring functions. Problems can be detected in their early stages and corrected before they result in unplanned downtime. Condition-based predictive maintenance can maximize machine availability and save the considerable cost of outages and unplanned service calls.
Predictive maintenance
The X90 module allows operators to continuously monitor the status of mobile equipment. The results help determine exactly which components require maintenance and when. Typical applications include continuous monitoring of rotating machine components such as hydraulic assemblies, belts, gears and motors. The processed sensor data is also available for further use in the application.
The option board for condition monitoring provides early detection of impending faults on mobile equipment.
1600x1067
-
(150 KB)
Nå du kopiere eller på nogen måde bruge billedet, der er linket nedenfor, indikerer det, at du har læst og forstået følgende aftale vedrørende brugen af billeder, som gælder for brugen af billedmateriale. Hvis du ikke accepterer aftalebetingelserne, har du ikke tilladelse til at kopiere eller bruge billedet i nogen egenskab uden skriftligt samtykke fra B&R.
Brugeraftale:
I overensstemmelse med betingelserne i denne aftale er billedet kun tilgængeligt til redaktionelle formål for medlemmer af pressen eller branchespecialister. Brugsretten er begrænset til dig og kan ikke overdrages til tredjepart. Billedet må ikke bruges til at reklamere for eller sælge noget produkt eller teknologi (f.eks. brug i reklamer, brochurer, bogomslag, billeddatabaser, t-shirts eller andet reklamemateriale). Billedet må ikke ændres eller modificeres på nogen måde, hverken helt eller delvist. B&R er og forbliver til enhver tid eneejer af billedet. Du har ikke tilladelse til på nogen måde at slette, ændre eller skjule nogen forklaringer eller beskrivelser, der hører til billedet.
B&R leverer billedet som det er og uden nogen garantier. Du, ikke B&R, bærer eneansvaret for dit brug af billedet. B&R er enten ejeren eller licenstageren af billedet og ikke mellemmand for ejeren. Ved at bruge billedmaterialet er du i sagens natur forpligtet til at trykke "Copyright B&R" på et passende sted i publikationen. Endvidere skal prøveeksemplar af enhver trykt publikation, der indeholder billedet, sendes til B&R.