Drikkevarer | Flydende fødevarer
Tørre fødevarer
Farmaceutiske produkter | Kosmetik
![](/fileadmin/1422327611493-de-html-1.5.jpg)
Over 200 emballerings-OEM'ere lægger allerede deres tillid til automationsløsninger fra B&R. Deres inspirerende historier taler for dem selv: Historier om nyfundet effektivitet, fleksibilitet og produktivitet - og hvordan de har opnået den meget vigtige fordel, i denne stærkt konkurrenceprægede industri.
Drikkevarer og flydende fødevarer
VersaFilm-krympefilteret fra SIDEL Cermex, reducerer emballage-materialeforbruget og opnår 1.000 flasker pr. minut gennemstrømning, med over 98% effektivitet ved hjælp af en ny automatiseringsplatform, baseret på B&R-teknologi.
KOSME klæbemærkater øger fleksibiliteten ved hjælp af elektroniske cams til at styre flaskeindføring og -retning. Hurtig omstilling mellem forskellige flaskeformater, hjælper deres kunder med at bruge mindre tid på opsætnig og mere tid på aktiv produktion.
OCME demonstrerer, hvordan man kan imødekomme forbrugernes forventninger med regnbuepakker, samtidig med at man holder øje med bæredygtighed. Maskinen reducerer både energiforbrug og emballage-materialespild med en løsning fra B&R, der styrer og overvåger.
SERAC skabte Combox, en PET-blæsestøbemaskine, der også fylder og lukker flaskerne - alt sammen i én maskine. Bygget på en fuldintegreret automationsløsning fra B&R, yder den ekceptionelt på et meget lille fodaftryk.
KRONES viser, hvordan man imødekommer kundeanmodninger ved at fylde, dække og mærke brugerdefinerede ordrer med fuld fleksibilitet. Til omrokering og omgruppering af flasker, brugte de B&R's track teknologi. Læs hele historien
Tørre fødevarer
IMA fordoblede deres tepose produktionsrate, samtidig med at de muliggjorde adskillige formater på én maskine. Takket være B&R's modulære softwarekomponenter og simulering i Automation Studio, udviklede de dette på rekordtid. Læs hele historien
GEA udviklede en højhastighedslinje til skæring og emballering af fødevareprodukter i et udfordrende miljø. Det modulære B&R automationssystem gør det nemt for GEA at håndtere kundeanmodninger med minimal ingeniør-indsats og hurtig time-to-market.
Beholder-emballeringsmaskinen fra TAVIL, rejser, påfylder og lukker op til 20 beholdere i minuttet, med op til fire forskellige størrelser, alt efter behov. PLC, HMI og motion control fra B&R, hjælper den med at skifte mellem formatopskrifter på under 4 sekunder.
Den fuldautomatiserede horisontale beholder-emballeringsmaskine fra Christ Packing Systems er mere fleksibel, håndterbar og brugervenlig end den ville have været med et konventionelt kamerasystem, takket være integreret machine vision fra B&R. Læs hele historien
R. Weiss beviser, at standardiserede modulære maskinkomponenter er nøglen til at kunne tilbyde personaliserede løsninger, som er nemme at tilpasse sig i forhold til en efterspørgsel, der ændrer sig konstant. En fuldintegreret, skalerbar automationsløsning fra B&R gjorde det muligt. Læs hele historien
Emballeringsmaskiner må håndtere kortere produktlivscyklusser, en øget individualisering, samt nye emballeringsmaterialer. Læs hele historien forr at finde ud af, hvordan Wolf bruger B&R teknologi til at transportere produkter med hidtil uset fleksibilitet, og skånsom håndtering.
![](/fileadmin/1567949978694-de-html-1.0.jpg)
Farmaceutiske produkter og kosmetik
Denne blisterlinje fra Mediseal bruger indkapslede, genanvendelige hardware- og softwaremoduler, for at minimere omkostningerne og indsatsen, som er en del af de kundespecifikke ændringer, der ofte er påkrævet i medicinalindustrien.
Optima viser, hvordan B&R automatiseringsplatformens modularitet og skalerbarhed hjælper slutbrugere med at skalere deres maskiner til at vokse sammen med deres krav, og maksimere investeringsafkastet.
Dividellas høj-volumen kartoneringsmaskine tilbyder både top- og side-paknings-løsninger fra én enkelt kilde. B&R tilbød fleksibiliteten og modulariteten, som Dividella havde brug for, og reducerede time-to-market med simulering gennem hele ingeniørprocessen.
IMA PG udviklede en fuldstændigt integreret linje, både til blisteremballering og beholderemballering. Et B&R automationssystem giver linjen den præcision, hastighed og nøjagtighed der skal til for at producere blisteremballage med kvalitet i verdensklasse.
![](/fileadmin/1567949978694-de-html-1.0.jpg)
Vil du høre fra andre lige så tilfredse kunder?
Så besøg B&R's YouTube kanal for flere eksempler på, hvordan maskinbyggere og operatører benytter B&R teknologi til deres konkurrencemæssige fordel.