机器制造商Spilker公司的新老卷材加工和模切单元现在都可以从贝加莱低成本、全集成的机器视觉中受益。直接对测量数据进行实时记录,这不仅可用于满足文档要求,而且还能用来优化过程和提高产品质量。由于所有图像处理都在传感器中进行,因此没有需要编程的接口。这在Automation Studio开发环境中可以快速轻松地实现,从而使视觉解决方案变得极其强大。
Nilpeter A/S公司通过集成机器视觉实现快速换型和减少浪费。Nilpeter公司推出了一款新型标签印刷机,可以通过使用来自贝加莱的集成机器视觉来降低客户成本,有助于其提高收益。该机器可快速实现小批次生产,确保产品具有高质量,且不产生浪费。机器制造商可受益于智能相机的智能化系列生产、易于安装、仅需一根电缆、工厂预校准和快速配置。
色标检测
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_1-c99bb090.jpg)
任务:检测较小的、可自由定位的色标(最大1 mm)
技术数据:13 μs曝光;多种曝光颜色,可在运行时更改
优点:即使针对低对比度的印刷色,也能实现可靠地检测;通过减少材料和浪费节省成本
实现方式:将相机完全集成到控制系统中
产品跟踪
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_2-3e7ac825.jpg)
任务:读取快速移动金属部件上的数据矩阵代码
技术数据:生产速度56 m/s(202 km/h);反光面
优点:高速可靠读取;集成到自动化系统中,数小时即可投入运行
实现方式:强大照明,紧密同步
贴标机
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_3-79bea158.jpg)
任务:根据瓶缝或浮雕定位标签
技术数据:转速:450 rpm;产量:180瓶/分钟
优点:易于配置最佳成像角度;对比度好,检测快速
实现方式:在面阵和线传感器模式之间实时切换
钣金成型
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_4-360b2310.jpg)
任务:最终产品质量检查
技术数据:捕捉长度最大1.2米的产品;分辨率 <300 μm
优点:通过集成配方管理实现高分辨率和灵活转换
实现方式:线扫描模式下1280 x 4096像素分辨率
个人护理用品生产
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_5-6c9f1ba0.jpg)
任务:检测印刷特征以控制套色和裁切
技术数据:生产速度 >8 m/s;循环时间 16.1 ms
优点:生产周期短;实施快捷方便
实现方式:微秒级同步,快速的FPGA图像预处理
产品跟踪
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_6-18d01438.jpg)
任务:在困难条件下读取ID(条形码或二维码)
技术数据:损坏/弄脏的产品ID;部分潮湿表面或模糊不清
优点:可靠读码(一维和二维),无需外部照明;集成到自动化系统中,数小时即可投入运行
实现方式:均匀照明,强大算法
吹塑成型
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_7-3f28e959.jpg)
任务:实时控制挤出机参数
技术数据:同步红外;背光视觉完全集成到控制环中
优点:提高OEE;机器视觉和HMI在一周内实现;运行时同步采集测量数据
实现方式:机器控制和视觉之间精确同步
食品饮料取放
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_8-f5de9c3f.jpg)
任务:发现传送带上的产品
技术数据:25,000 cd/m²的背光;轴同步图像处理 <1 μs
优点:轻松处理数据,集成HMI;通过同步前后照明添加细节
实现方式:贯穿传送带的超强照明;可选添加同步相机照明
纸卷生产
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_9-22a36690.jpg)
任务:检测有缺陷或未对齐的纸卷
技术数据:生产速度50 m/s;同步机械分拣
优点:对产品颜色的适应性随可配置的照明颜色而变化;防止停机
实现方式:轻松同步运动控制和相机系统