贝加莱提供一系列配件,帮助您充分利用视觉系统,包括 C 卡口镜头、安装硬件和各种长度的混合电缆。
一根电缆就足够了
贝加莱相机只需一根电缆即可连接。混合电缆带有一个 Y 型编码 M12 接头,可为相机供电、以微秒级精度传输触发器并处理与机器网络的通信。这些任务以前通常需要两到三根单独的电缆。贝加莱混合电缆还可用于连接菊花链系列中的其他相机和智能光源。
C 卡口镜头
除了集成的定焦镜头外,贝加莱的机器视觉系列产品还包括五款 C 卡口镜头,涵盖从 12 毫米到 50 毫米的各种焦距。这些镜头针对所使用的图像传感器进行了专门优化,以实现最大的分辨率和最佳的成像性能。此外,它们还具有出色的性价比。
这些镜头具有极低的失真度和较高的细节对比度(调制传递函数 – MTF)。这使得图像边缘的分辨率一直很高。C 卡口镜头有一个特殊的盖子,以保证一定的防护等级。集成镜头具有电子焦距调节功能,焦距范围从 4.6 毫米到 25 毫米。
- 亮点
- 针对贝加莱相机进行优化
- 焦距范围广
- 具有出色的性价比