为软件开发的未来做好准备。贝加莱软件平台在项目的整个生命周期中提供敏捷性和支持。模块化、可重复使用的设计,从概念到调试及更多过程的协作。
Automation Studio
Automation Runtime
Automation Net/PVI
一套软件适用于整个贝加莱产品组合。
![](/fileadmin/Automation_Studio_6__RGB_-86a60a98.jpg)
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_08_pen_0335-ff3fcead.jpg)
设计
从仿真开始共同创造。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_08_puzzle_0369-c92af774.jpg)
打造
利用开放、可扩展的技术将概念转化为解决方案。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_08_handshake_0342-28c0ec33.jpg)
操作
协作扩大服务和维护。
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
02 项目管理
02 项目管理
- 通过软件可重用性保护投资
- 完全集成所有贝加莱产品,同时也向第三方产品开放
- 源代码控制系统可确保访问定义的开发版本
03 编程
03 编程
- 与 IEC 61131-3 语言、CFC 和 ANSI C 兼容
- C++ 中的面向对象编程
- 丰富的技术库
- 集成第三方应用程序的代码
- 访问所有 PLCopen 功能块
04 诊断和远程维护
04 诊断和远程维护
- 全面、集成的诊断功能
- 机器状态的图形分析
- 使用系统诊断管理器进行基于 Web 的诊断
05 驱动与运动控制
05 驱动与运动控制
06 安全
06 安全
- 统一查看标准和安全应用中的安全 IO 数据
- 功能变化对安全应用没有影响
- 通过使用经过认证的 PLCopen 功能块实现编程过程中的安全性
- 采用 openSAFETY 的独立于现场总线的安全技术 openSAFETY
07 操作与监控
07 操作与监控
- 集成的 HMI 应用程序 – 从小型显示器到整个 SCADA 软件包
- 控制器上的机器可视化界面 – 本地、远程或虚拟
- 使用 Unicode 的多语言应用程序
08 控制
08 控制
- 控制、HMI、运动和安全技术的完全集成
- 跨所有硬件平台的软件兼容性
- 工厂组件的动态更新
- 分布式硬件,本地数据管理