![](/fileadmin/X20DI9371_I_O_white_mit_icons-0b4ff15e.jpg)
抵御恶劣的环境条件 - X20带涂层
随着X20c系列的推出,贝加莱为抵御恶劣的环境条件设定了新的标准。这种模块化的X20分布式控制器及I/O产品线由于在电气模块上带有涂层,因此可以防冷凝和耐腐蚀性气体。该模块非常适用于恶劣的环境条件下使用。
电气模块上的涂层可以保护组件及电路板免受冷凝和腐蚀性气体影响。防冷凝效果接受了BMW GS 95011-4结露试验的考验,并且耐腐蚀性气体通过了EN 60068-2-60标准,试验方法4中规定的四部分腐蚀性气体测试的检验。测试先后在拥有EN ISO/IEC 17025:2007标准的公司实验室以及经认证的外部检测机构完成。在那里,产品经过进一步检测以确定其耐久性 – 甚至超出了标准要求。
不受工作条件影响
带涂层电路板的X20系列在功能方面完全兼容于现有的X20产品。由于采用了独特的模块号,因此应用软件能够将这些模块与标准模块区别开来。随着该系列的推出,贝加莱证明了其第三次快速创新的成功 – 在将工作温度范围扩展到-25至+60°C以及获得Germanischer Lloyd (GL)船级社认证之后 – 不论工作条件如何,它们都通过延长X20系统的使用寿命,提高了客户的投资回报率。
![]() | ![]() |