确定性的时钟是通过应用所有连接物理层节点的循环时序表实现的。该时序表分为同步阶段和异步阶段。在同步阶段会传输时间要求高的数据;异步阶段会为时间要求不高的数据保留带宽。循环时序由实时域中的管理节点(MN)控制。MN通过显式报文访问物理介质。其结果是,在所有时间内仅一个节点访问网络,从而避免数据碰撞。CSMA/CD机制会引起非确定性以太网 行为,对POWERLINK无干扰运行没有影响。
POWERLINK使用符合IEEE 802.3标准的MAC寻址。每个设备都有一个唯一的MAC地址。此外,实时域中的节点会被分配给一个EPL节点ID。设备各节点ID可以由设备前端的节点开关进行选择。Ethernet POWERLINK还可以根据需要提供标准IP寻址。这意味着,可以在世界任何地方通过以太网访问实时设备。本地IP地址会被分配给实时域中的设备。特定设备的本地IP地址源自各节点ID。在连接因特网服务提供商的时候,通过网络地址转换(NAT)切换因特网。