安装空间小,功率密度大

8LVB系列电机非常适合满足最狭小空间内在动态和扭矩方面的最高要求。

  • 低转动惯量高动态驱动
  • 高扭矩,最小安装空间
  • 功率范围可达1 kW,适合80 VDC和320 VDC直流母线电压
  • 自锁连接器系统
  • 坚固的工业级连接器拥有最佳电磁屏蔽
  • 300°旋转双直角连接器和单电缆解决方案(混合)

了解更多8LVB减速电机相关信息

高精度同步,精确定位

8WSB系列电机可以实现要求高精度同步以及在最狭小空间内精确定位的伺服应用。

  • 直接安装一至三级行星齿轮减速器
  • 无缝焊接外壳
  • 极其紧凑,高动态性能
  • 功率范围从7至205 W,适用于60 VDC直流母线电压
  • 坚固的工业连接器,具有最佳电磁屏蔽
  • 预装配的混合电机电缆固定连接电机
  • 可选尺寸4(ø 40 mm),卫生级设计,具有IP69K防护等级

了解更多8WSB减速电机

请选择国家和语言

B&R Logo