![](/fileadmin/Wechselrichter_skalierbar-e2827cb0.jpg)
配电柜内的空间是非常宝贵的。因此产品体积最小化是决定其市场成败的关键因素。基于这样的原则,ACOPOSmulti驱动系统可以在有限的空间内最大程度地发挥其性能。为了进一步优化该紧凑型设计,22A及以下逆变模块也可以用作双轴模块。根据不同的项目应用,您可以通过单轴和双轴模块建立最佳的逆变模块配置。超过22A都使用单轴模块,这意味着客户不必牺牲模块的紧密度。
可扩展动态特征
设计者已全面展开针对生产设备的模式转变。其结果是:混合动力驱动系统的数量正在增加。ACOPOSmulti是针对电机-齿轮组合与直接驱动技术相结合的完美解决方案。在广泛的运动技术领域中,驱动器计算能力的可扩展性可以尽可能地被设备利用。应用范围包括无传感器的异步电机、扭矩或直线永磁伺服电机和无铁芯直线电机。当然,所有逆变模块都具有短路和接地保护。
![](/fileadmin/Funktionstest-789c9286.jpg)
安全考虑物理极限
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是逆变器的核心元件之一。它们负责逆变模块的功率输出。使用脉宽调制信号产生的输出电压具有可控的振幅,频率和相位。元件的温度上升是影响IGBT寿命的重要因素之一。严格遵循物理极限能够确保逆变器品质,甚至在恶劣条件下亦如此。凭借IGBT结构的精密数学模型,贝加莱确保遵循最大输出功率下的物理极限。
针对该矛盾寻找解决方案为用户提供了以下好处:
- 安全的逆变器运行不依赖其运行模式和环境条件。
- 当温度超过极限时,所连接的电机不会延时停止。而是令系统保持同步停车,无过载IGBT。
- 当电力传输系统充分预热后(完成一个扫描周期),内部计算机辅助模型(IGBT,电机)可以预测到系统载荷。此项功能大大减少了热处理过程中的整定时间,并且可以使机械操作员有效地优化生产过程。