![](/fileadmin/Integrierte_Technologie_1_Detail-e179e240.jpg)
终端产品的个性化特征对机器柔性化提出了更高的要求。越来越多的机械加工技术通过软件与专业化机电一体化概念相结合。为了在高速生产过程中确保加工精度,贝加莱能够提供众多特定行业的功能块。
考虑到物理极限
ACOPOSmulti上的触发器和触摸测头可以在亚微妙范围内处理输入信号,因此能够满足最高的精度要求。应用领域从包装,印刷,印后处理到金属加工行业。
ACOPOSmulti逆变器可以选择最多两路14位模拟量输入。这些模拟量输入可以直接集成于控制过程中。每隔50μs读取并处理一次。由此产生的快速响应时间可以确定不同运动状态之间的变化如定位和扭矩控制。
这种快速准确的过程参数检测,如压力传感器,可以精确地控制灵敏度极高的加工过程,尽管这些过程拥有很高的动态特性。