![](/fileadmin/8DI44.right-4020ce2a.jpg)
集成电机驱动系统
ACOPOSmulti一直保持高度模块化,合乎逻辑的下一步是将逆变器和电机合并以创建8DI ACOPOSmotor模块,从而可以根据需要直接输出功率。这使可配置的模块可以轻松连接机电一体化设备。这还可以缩短交货时间,腾出宝贵的占地空间并简化调试。
尺寸3
尺寸4
尺寸5
电缆
附件
紧凑和安全
ACOPOSmotor模块在一个紧凑的单元中结合了以下重要组件:
- 伺服驱动器含可选安全技术
- 伺服电机作为一个整流器
- 内置位置传感器
- 选择一个可选的齿轮箱
ACOPOSmotor模块采用最先进的技术提供最高性能,不仅可以减少动力装置的功耗,而且还可以优化电机应用。
ACOPOSmotor模块拥有三种不同的尺寸,扭矩范围从1.2至10 Nm,功率范围从550 W至2.3 kW。对于要求更大功率的应用而言,加装一个可选的风扇组件可以随时大幅提升性能。
分布式和灵活性
就拓扑结构而言,ACOPOSmotor模块可以采用简单的线型和树型结构。在线型结构中,会自动分配节点号。而需要设置地址时无需打开外壳。
使用一根混合电缆实现与驱动组的连接。它包含了运行ACOPOSmotor以及POWERLINK网络相关的所有电源线和信号线。
高效的IP65防护等级使ACOPOSmotor模块可以直接被安装在机器上。控制柜则只包含电源,高功率逆变模块和其它必要的机电组件。这样很容易实现模块化的机器架构和可选的机器功能,因为它们可以轻松地利用混合电缆连接 – 必要的电源 – 至机器主线。
将X67模块直接连到ACOPOSmotor模块上对于模块化机器工程而言也是十分理想的。这为机器模块实现独立且可测试的生产单元铺平了道路。
集成安全
除了成熟的接线安全功能STO(安全扭矩断开)和SS1(安全运行停止1)之外,ACOPOSmotor模块还可以选择基于网络的openSAFETY。用户将可以使用到这些已在ACOPOSmulti上应用并通过认证的功能: STO、SOS、SS1、SS2、SLS、SMS、SLI和SDI。有意思的是安全功能可以根据需要单独选择。相比之下,接线安全功能只允许选择STO和SS1。
同类性和兼容性
ACOPOSmotor模块可以提供众所周知的ACOPOSmulti驱动器功能,因此它可以被同类地集成到一个驱动解决方案中。