影响力大,占用空间小
凭借ACOPOS P3,贝加莱为运动控制设定了新标准。该3轴伺服驱动器可以提供每升4安培的功率密度,这使它成为市场上最高效的集成安全功能伺服驱动器。它还提供了无与伦比的高动态精度,整个控制器的采样时间仅50 µs。
机器和系统制造商所面临提高生产率和可用性方面的要求比以往任何时候都多。与此同时,降低生产设备制造成本的压力也在不断上升。贝加莱新一代伺服驱动器专为应对这些挑战而设计。
Servo drives (Single Axis Modules)
Servo drives, SafeMOTION (single-axis modules)
Servo drives (two-axis modules)
Servo drives, SafeMOTION (two-axis modules)
Servo drives (three-axis modules)
Servo drives, SafeMOTION (three-axis modules)
无源进线滤波器
插入式模块
适配器电缆
电缆(可用于电缆拖链)
电缆(不可用于电缆拖链)
电缆延长
附件
高功率密度,所占空间减小69%
ACOPOS P3提供1轴、2轴或3轴驱动,功率范围从0.6至18 kW,或1.6至44 A。外壳紧凑如传统的1轴驱动和3轴驱动,从而将机柜空间要求减少69%。
性能优越的智能运动控制
全新虚拟传感技术
电流、速度和位置控制的循环周期短至50 µs,ACOPOS P3为实现先进运动控制开创了新契机。对于像印刷和包装行业内的高动态精度过程而言,速度极快的动作必须实现绝对精确的控制。凭借ACOPOS P3极短的循环周期以及POWERLINK实时以太网的带宽和精度,这不再是一个问题。
提高生产率
为了在较小空间内保持高生产率和低能耗之间的一个平衡,机械制造商正在转向使用轻质结构。这减少了运动质量 – 从而降低了转动惯量 – 除了使机器拥有更少刚性和更多弹性之外。在过程介入点不使用其它位置传感器的情况下,采用虚拟传感技术可以控制这些弹性系统,同时保持高水平的质量。
无编码器控制
虚拟位置编码器的使用不仅无需在伺服驱动器中使用位置编码器、电缆和评估装置,而且还可以在提高可用性的同时减少组件数量。