![](/fileadmin/8WSB_Motoren_-_gerendert-2317c3be.jpg)
紧凑型伺服电机可实现精确定位
8WS电机系列可以实现要求高精度同步以及在最狭小空间内精确定位的伺服应用。潜在的应用包括供胶系统、夹具、测量和测试设备、灌装系统和机器人手臂。
尺寸1
尺寸2
尺寸3
尺寸4
附件
8WSB减速电机
8WSB减速电机是8WSA伺服电机直接安装一至三级行星齿轮减速器。无缝焊接的外壳有利于电机-减速器单元的紧凑型设计,并开启了其它应用可能。
这些无刷电机有四种不同的直径,从17到40毫米。坚固紧凑的8WS系列电机专为严苛工况设计,可提供各种尺寸,具有IP54或IP66/67防护等级。可选尺寸4(ø 40 mm),卫生级设计,具有IP69K防护等级。
电机设计为60 VDC,功率范围从7至205瓦持续功率。集成的绝对式编码器分辨率为4096圈。双屏蔽混合电机电缆 – 有两种长度 – 直接连接电机,可用于电缆拖链。
- 极其紧凑,高动态性能
- 功率范围从7至205 W,适用于60 VDC直流母线电压
- 可以与贝加莱ACOPOSmicro驱动系统一起使用
- 坚固的工业连接器,具有最佳电磁屏蔽
- 可选尺寸4(ø 40 mm),卫生级设计,具有IP69K防护等级
- 预装配的混合电机电缆固定连接电机