![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lsn_approved-75284694.jpg)
高转动惯量电机
8LSN三相同步电机专为需要高质量转动惯量的驱动应用而开发。
冷却类型/结构N
附件
8LSN三相同步电机
贝加莱的8LSN三相同步电机专为需要高转动惯量的应用领域而开发。它们现在已被用于塑料、包装、金属、食品饮料行业中的消费品生产,并通过物料处理系统进行码垛。要从同一供应商处获得完整的解决方案,您不仅需要正确的组件,而且还需要根据手头的应用对它们进行定制。广泛的8LSN高惯量三相同步电机可以轻松满足各种基本要求,如精简零部件库存,简化维护以及减少占用空间。
选择最佳动力传动技术是完善一个成功的机器设计的一种完美方式。为了实现这一目标,世界各地贝加莱办事处中的专家都渴望分享其在机电一体化领域内的专业Know-how。贝加莱自动化组件:机械、电子、技术和创新相互融合以优化效率。
贝加莱伺服电机为您的应用带来的优势:
- 尺寸紧凑,重量轻巧,最佳功率密度
- 结构更简单
- 高惯性
- 快轴具有令人印象深刻的动态特性
- 过载能力使其普遍适用
- 因优化的扭矩波动而具有良好的可控性
- 极易维护
- 低成本
平滑的表面
平滑的表面
8LSN三相同步电机特殊的表面结构使其适用于食品饮料行业。能够避免遗漏的液体在凹陷处聚集的现象。
连接类型
连接类型
统一的连接技术,预接线电缆和嵌入式参数芯片实现动力传输系统的即插即用。接头处可以旋转,为接线提供了最大的灵活性。
嵌入式参数芯片
嵌入式参数芯片
8LSN三相同步电机所有相关的机械和电气数据及信息都存储于EnDat编码器中。因此,对于用户来说无需在伺服驱动上做任何设置。当编码器和伺服驱动器相连时,上电后电机将会被自动识别。电机将额定参数和限制参数传送至伺服驱动。驱动自动选择能够控制电机所要用到的最佳电流限制参数和控制参数。用户只要负责优化速度和位置控制参数。贝加莱Automation StudioTM 软件中集成的调试环境为用户提供支持。
另外,这还有助于使常规的维护更加简便,电机更换时无需再花时间设置参数。
冷却/结构类型
冷却/结构类型
8LSN三相同步电机是自冷却型,拥有细长设计。电机必须安装于冷却表面(法兰)。
尺寸
尺寸
8LSN三相同步电机有2 种不同的尺寸(4,5)。在尺寸(特别是法兰尺寸)和额定功率方面提供不同的选择。不同的尺寸通过电机型号中不同的数字(c)来表示。数字越大,电机的法兰尺寸和额定功率也就越大。
冷却类型 | 可用尺寸 | |
---|---|---|
4 | 5 | |
A | 有 | 有 |
长度
长度
8LSN三相同步电机有多达5 种不同的长度。相同的法兰尺寸有不同的额定功率。电机型号中的数字(d)表示不同的长度。
长度 | 可用尺寸 | |
---|---|---|
4 | 5 | |
3 | 有 | - |
4 | 有 | 有 |
5 | 有 | 有 |
6 | 有 | 有 |
7 | - | 有 |
8 | - | 有 |
反馈系统满足你的需求
反馈系统满足你的需求
8LSN三相同步电机可以配置各种不同的编码器系统。通常,它们配有Heidenhain EnDat 编码器。根据具体的应用,用户可以选择标准分辨率或者高分辨率编码器。两种分辨率编码器都提供多圈编码器类型。无需寻参过程或者附加测量系统便可运行。无电池的绝对式编码器免维护。8LSN三相同步电机也可以配置旋变器以适用于低精度和低速度的机械。
轴端及轴承负载
轴端及轴承负载
8LSN三相同步电机带深沟球轴承,所有轴承两端封闭并有油脂润滑。操作和安装过程中,轴承上的径向力和轴向力(Fr , Fa)必须在以下表格列出的规格内。轴承元件应避免受到振动和冲击!不正确的操作会影响轴承的生命周期甚至造成轴承的损坏。
在安装变速箱,齿轮,联接器等过程中,根据以下表格列出的电机大小,选择相应的轴向力(Fa):
电机尺寸 | 相应的轴向力 Fa [N] |
---|---|
标准轴承 | |
4 | 2300 |
5 | 2500 |
轴端径向力(Fr)由安装力(如带轮的皮带张力)和运行力(如小齿轮上的负载扭矩)组成。最大径向力(Fr)的大小取决于轴端类型,轴承类型,平均速 度,径向力作用的位置和轴承的期望使用寿命等。
轴端轴向力(Fa)由安装力(如安装产生的应力)和运行力(如斜齿齿轮产生的推力)组成。最大轴向力(Fa)的大小取决于轴承类型和期望的轴承使用寿命。轴承在A侧法兰处用一个扣环固定。另外一个不固定的轴承安装于B法兰,带一个朝向A侧法兰的弹簧。B侧法兰方向的轴向力会使弹簧偏置,轴心偏移为轴承中轴向间隙的值(约0.1 - 0.2 mm)。这种偏移可能会导致带抱闸电机或带EnDat 编码器(EA 和EB)电机出现故障。因此,在使用这些电机时,不允许出现B侧法兰方向上的轴向力。
带抱闸的电机轴端不允许有轴向负载。尤其是B侧法兰方向的轴向负载应当禁止。因为它会使抱闸动作失灵!
确定有关Fr 和Fa允许值的信息可参考相应的三相同步电机参数。允许值的使用前提是轴承使用寿命为20000工作小时(根据DIN ISO 281计算轴承使用寿命)。
电机选件
电机选件
8LSN三相同步电机可选
- 各种额定速度
- 有或无油封
- 有或无抱闸
- 带光轴或键轴
- 有两种不同的连接方向
geliefert werden.
额定速度在型号中以3个数字代码(nnn)形式列出。其等于额定速度除以100。其它电机选件在电机型号中以2个数字代码(ff)的形式列出。