8KS电机将贝加莱电机范围扩大至140 kW。该扩展开启了要求最大堵转扭矩为555 Nm和最大转速为3000 rpm的应用。结合贝加莱的伺服泵控制,它们非常适合高性能伺服液压驱动解决方案。
冷却类型C
冷却类型D
冷却类型J
冷却类型L
冷却类型M
特点
- 额定功率高达140 kW
- 风扇冷却并优化水冷
- 可用功能安全编码器e
- 高速时的高动态扭矩
- 电源通过接线盒连接,编码器通过SpeedTEC或 ITEC圆形连接器连接
电机选件
- 抱闸
- 轴端选件
- 空冷或水冷
设计
8KSC/8KSD
C和D型冷却8KS电机使用离心式风扇实现外部冷却。通过接线盒进行连接。
8KSL/8KSM
L和M型冷却8KS电机使用轴向风扇实现外部冷却。通过接线盒进行连接。
电机数据
电机数据
电机 | 额定速度 | 堵转扭矩 | 法兰尺寸 [mm] | 中心直径 [mm] | 轴直径 [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
从 | 至 | 从 | 至 | ||||
8KSC8... | 1200 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 250h6 | 55m6 |
8KSD8... | 1200 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 300h6 | 55m6 |
8KSL8... | 1100 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 250h6 | 55m6 |
8KSM8... | 1100 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 300h6 | 55m6 |
8KSC9... | 1000 | 3000 | 325 | 555 | 320 x 320 | 300h6 | 60m6 |
8KSL9... | 1000 | 3000 | 325 | 555 | 320 x 320 | 300h6 | 60m6 |
8KSJ
J型冷却8KS电机使用高效水冷系统实现外部冷却。通过接线盒进行连接。
电机数据
电机数据
电机 | 额定速度 | 堵转扭矩 | 法兰尺寸 [mm] | 中心直径 [mm] | 轴直径 [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
从 | 至 | 从 | 至 | ||||
8KSJ8... | 1000 | 3000 | 180 | 360 | 240 x 240 | 250h6 | 55m6 |
8KSJ9... | 1000 | 2500 | 320 | 575 | 320 x 320 | 300h6 | 60m6 |