![](/fileadmin/Innovations-2021_Track-technology_09-20e9e4b5.jpg)
无限布置可能
新的Convoy功能可以将滑块组合在一起,并作为整体进行控制。整个滑块组合的运动过程仅需编程一次,而非单独编程。这样可以加快实施,并简化整个ACOPOStrak系统中的滑块处理。
![](/fileadmin/Innovations-2021_Track-technology_04-4c0f28d2.jpg)
用户特定诊断
贝加莱的用户管理系统允许每个操作员进行自定义配置。现在,新的诊断功能使操作员可以通过HMI终端选择对生产流程进行诊断的详细程度。这有助于最大程度地减少停机时间,并显著提高工厂可利用率。
![](/fileadmin/K%C3%BChlkonzept-0985d057.jpg)
轻松配置轨道系统
新的ACOPOStrak Designer软件可以使智能化的ACOPOStrak轨道系统规划和测试变得非常轻松。设计人员现在仅需使用一个软件工具,就可以以3D方式对轨道布置进行配置,然后测试和评估各个滑块以及众多其它参数。