节省空间的外围设备连接

可直接连接不同厂商的气动阀为各种应用提供了定制化组件的应用可能。

XV108阀岛连接
XV116阀岛连接
XV124阀岛连接

阀岛上直接连接现场总线

XV阀岛连接可以将著名厂商的气动阀直接集成到自动化系统中。最多24路数字量输出 – 针对最多24个气门 – 均位于一个紧凑的外壳内。

其它信息

针对所有气动阀

这些阀岛还可以使用所有领先厂商都使用的25芯多芯插座。Bürkert、Festo、Rexroth、Norgren、SMC以及许多其它厂商的阀岛都可以被毫不费力地添加到一个已联网的环境中,而且不需要花费很大力气进行配置。

高度集成

这种紧凑的解决方案为用户提供了相当大的节约潜力。大量阀门所需接线更少,从而削减了项目设置和维护所需要的工作量。各种阀岛连接上不同的通道数允许经济高效地适应所有类型的阀。

请选择国家和语言

B&R Logo