![](/fileadmin/X67_WEISS-e78a9e7b.jpg)
带IP67防护等级的远程I/O
安装,连接,一切就绪。这是直接安装在机器上的远程I/O新局面。其信用卡大小的设计允许安装在最小区域。无需控制柜内空间。IP67防护等级可以承受最恶劣的环境。和集中式解决方案一样快速。采用开放式现场总线系统实现连接。
总线控制器模块
系统供电模块
数字量输入模块
数字量输出模块
数字量混合模块
阀岛控制
模拟量输入模块
模拟量输出模块
模拟量混合模块
温度模块
电机模块
Hub系统
其它功能
计数模块
多功能
通信模块
reACTION技术模块
预制电缆
现场预制连接器
其它附件
传统的I/O系统都被集中安装在控制柜内,传感器和执行机构需要广泛接线。此外,模块化的机器设计通常需要多芯连接器作为中间连接。只有完全摆脱了额外的配电箱才能充分发挥远程I/O模块的潜力。因此,最佳解决方案必须包含拥有IP67防护等级的I/O模块,它可以被直接布置于恶劣工况中。
其它信息
降低成本
减少接线
X67系统不需要在控制柜与每个传感器或执行机构之间进行长距离的大量接线,仅需单个总线电缆和24 VDC电源。这也适用于整个机器。即使与被动式分配器相比它的节约潜能也是巨大的,因为将传感器连接至X67系统取代了控制柜内的所有输入接线。
极短的调试时间
预装配的标准电缆便于机械师自己进行必要的连接,从而使接线错误成为过去。当机器开始建造时,就可以立即开始调试,从而不再需要进行耗时的接线检查。
最大限度降低服务成本
纠正错误易如反掌,因为单独的传感器和执行机构可以实现快速热插拔和更换,且广泛的诊断功能有利于立刻检测到错误。
灵活性
一个系统适用于所有机器设计
无论面对紧凑的机器还是大型工厂,该I/O系统都能适应各种机器架构,满足不同水平的性能要求。X67系统可提供任意设计自由。
开放的通信
POWERLINK、CAN总线、CANopen、DeviceNet、PROFIBUS DP、EtherNet/IP、EtherCAT或Modbus TCP/UDP – 现场总线系统可能会改变,但是贝加莱X67 I/O系统始终保持不变。
无限的扩展可能
X67系统极其灵活,可以轻松处理可拆卸的机器模块,可选扩展甚至机器架构的未来升级。
减少控制柜空间
该系统为布线或放置端子、I/O模块或额外的配电箱开启了更大空间。