![](/fileadmin/1284489284352-de-html-1.1.jpg) | | 开放 X67系统是一个针对所有标准现场总线系统的I/O系统,它也可以直接连接贝加莱控制器。现场总线可能会改变,但是I/O系统始终保持不变。 | | ![](/fileadmin/1284489284370-de-html-1.1.jpg) | | 适应 可配置为输入或输出的数字量通道不仅可以满足应用需求,而且还可以减少模块的数量和种类。 |
![](/fileadmin/1284489284388-de-html-1.1.jpg) | | 紧凑 紧凑且符合人体工程学的设计使X67系统可以安装于机器上的任意位置。 | | ![](/fileadmin/1284489284406-de-html-1.1.jpg) | | 无误 显示在模块上的可视化状态以及通过总线传输的高级状态信息能够实现清晰的诊断。I/O供电的警告阈值和误差阈值,单通道诊断以及断路检测只是几个示例。 |
![](/fileadmin/1284489284424-de-html-1.1.jpg) | | 灵活 模块间距100米内没有任何限制,这为安放提供了足够的空间,即使模块相距很远,也可以轻松地建立配置。 | | ![](/fileadmin/1284489284442-de-html-1.1.jpg) | | 坚固 这些完全密封的模块拥有典型的鲁棒性,其内部能够最大限度地抗电磁干扰。 |
![](/fileadmin/1284489284460-de-html-1.1.jpg) | | 快速 远低于一毫秒的循环时间确保适应您的应用。同步I/O处理不言而喻。 | | ![](/fileadmin/1284489284478-de-html-1.1.jpg) | | 即插即用 预组装的标准电缆以及自动模块识别最大限度地简化了安装和调试。 |