![](/fileadmin/PPC2200_Tragarm_Links-a872922c.jpg)
各种Panel PC可用于摇臂安装。触摸屏的宽高比为16:9,分辨率高达全高清(投射电容式)。
紧凑的Intel Atom技术
在看似紧凑的Panel PC机壳中蕴藏着巨大的性能,它可以将任何Automation Panel变成功能齐全的Panel PC系统。
该创新PC设计是基于Apollo Lake架构,其双核和四核处理器技术奠定了嵌入式系统的里程碑 – 全部拥有最佳的性价比。
面板
系统单元
安装单元
接口选项
CFast卡
法兰
热管
把手
附件
操作系统
所有重要的接口都集成在Automation PC 2200中。这包括2x Gigabit Ethernet和2x USB 3.0。此外,还可以添加POWERLINK和CAN等现场总线接口模块。紧凑型CFast卡可用作数据存储介质。
所有第二代Automation Panel均可转变为带有Panel PC 2100的完整的PC系统。由于Panel PC 2200并不比DVI / Smart Display Link接收器大,因此它不会增加系统的物理深度。将电缆连至以太网和现场总线接口也非常人性化,因为它们全都布置在Panel PC 2200的一面。
Intel Atom处理器所使用的图形引擎源自Core i技术,可以提供强大的处理能力。这也是第一次在这方面支持DirectX 12,为增强SCADA和其它HMI系统中的图形处理能力提供了更多可能。支持各种分辨率和屏幕尺寸至24.0" Full HD。
对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。
亮点
- Intel Atom E3900处理器
- 最高四核CPU性能
- 极其强大的显卡
- 紧凑的尺寸
- 2x Gigabit Ethernet
- 无风扇
- 可选带把手
- 安装灵活,顶部或底部
操作系统
- Windows 10 2016 IoT Enterprise 64-bit
- B&R Linux 9
- Automation Runtime Embedded
- Hypervisor
实时操作系统Automation Runtime可以将工业PC变成功能齐全的高性能工业控制器。虚拟机管理程序结合了Automation Runtime与Windows,并将开放的PC世界与需要硬实时的应用结合起来。基于多核处理器架构的实时操作系统运行在一个内核上,而其它内核留作供Windows所用。
4:3 | ||
---|---|---|
对角线 | 15" | 19" |
分辨率 | 1024 x 768 | 1280 × 1024 |
触摸屏 | 模拟电阻式 | 模拟电阻式 |
方向 | 横向 | 横向 |
电源 | 24 VDC | 24 VDC |
![](/fileadmin/PPC_2200_interfaces-6d5d55ba.jpg)