小尺寸,高性能
Panel PC 2100是一个非常强大的PC系统,可以处理几乎任何应用,而它的尺寸仅相当于Smart Display Link接收器大小。Automation PC 2100的控制柜也可以提供较小尺寸的完整PC系统。
多点触控面板 - 最佳可用性
多点触控面板开启了HMI创新设计的全新世界。在应用中可以使用大量手势:使用两个手指放大、缩小并旋转物体,滚动列表以及快速切换至下一屏。多点触控技术的主要优点是它使操作更加直观。与此同时,它还提供了一个简单的方法以防止误操作,那就是紧急或潜在危险的操作需要使用双手手势。Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB、Windows Embedded 8.1 Industry Professional、Windows 7 Professional/Ultimate和Windows Embedded Standard 7 Premium操作系统都支持多点触控显示。
面板
系统单元
接口选项
CFast卡
附件
操作系统
通用面板技术
第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合极具柔性。
面板本身就是核心部件,它通过添加模块化的Smart Display Link接收器成为Automation Panel。另外,使用Smart Display Link 3为扩展距离和简化布线开启了更多可能性。在相同的面板中增加PC单元使之成为Panel PC可以升级处理性能。使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。
亮点
- 投射电容式多点触摸屏
- 显示范围从15.6" HD至24" Full HD
- 防眩光玻璃
- 平滑性好
- 防刮表面
- 易于清洁
- 可戴手套操作
- 超薄设计
显示尺寸 | 分辨率 | 触摸屏 | 功能键 | 系统键 | 正面USB接口 |
---|---|---|---|---|---|
7" | WVGA | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
10.1" | WXGA | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
12.1" | WXGA | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
15.6" | HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
18.5" | HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
21.5" | Full HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
24" | Full HD | 投射电容式 | 无 | 无 | 无 |
该创新PC设计是基于Intel Bay Trail架构,其单核、双核和四核处理器技术奠定了嵌入式系统的里程碑 – 全部拥有最佳的性价比。
全面的通信
Panel PC 2100集成了所有重要的接口,包括2x gigabit Ethernet以及1x USB 2.0和1x USB 3.0。还可以添加接口模块以利于现场总线技术如POWERLINK和CAN。对于数据存储而言,可以使用基于MLC的CFast卡,它能存储高达60 GB或更多。
最大限度提高灵活性
所有的第二代Automation Panel – 无论是单点触摸,还是多点触摸 – 都可以转换为一个完整的带有Panel PC 2100的PC系统。由于Panel PC 2100并不比Smart Display Link接收器大,因此它不会增加系统的物理深度。将电缆连至以太网和现场总线接口也非常人性化,因为它们全都布置在Panel PC 2100的一面。
优化图形性能
Intel Atom处理器所使用的图形引擎源自Core i技术,可以提供强大的处理能力。这也是第一次在这方面支持DirectX 11,为增强SCADA和其它HMI系统中的图形处理能力提供了更多可能。支持各种分辨率和屏幕尺寸至24.0" Full HD。
亮点
- Intel Atom E3800处理器
- 最高四核CPU性能
- 极其强大的显卡
- 紧凑的尺寸
- 2x gigabit Ethernet
- 无风扇