![](/fileadmin/Singletouch_Panels-f69fb046.jpg)
对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。
面板
系统单元
安装单元
接口选项
CFast卡
法兰
Heat pipe
把手
附件
操作系统
Automation Panel 5000中使用的Panel PC 2100是一个功能齐全而强大的PC系统。它极紧凑的外壳相当于Smart Display Link接收器尺寸。机柜安装型也提供这些优点。
PC设计是基于Intel Bay Trail架构,并具有最佳性价比。凭借单核、双核和四核处理器技术,它代表了嵌入式系统的里程碑。所有Automation Panel 5000产品都取消了内部风扇。
亮点
- 4:3显示格式,从15" XGA至19" SXGA
- 模拟电阻式单点触摸屏
- DVI、SDL和SDL3连接
- 高品质,耐刮擦外壳,边缘无积垢
- 可选带把手
- 可戴手套操作
- 安装灵活,顶部或底部
模块化摇臂系统
尤其是控制柜的持续减少正在增加对安装灵活的输入站的需求。全封闭面板采用IP65防护等级,当布置在机器上的最佳位置时可以体现它们的优势。因此,完全封闭的Automation Panel和Panel PC产品可用于安装在摇臂系统上。
亮点
- Intel Atom E3800处理器
- 最高四核CPU性能
- 极其强大的显卡
- 2x Gigabit Ethernet
- 无风扇
全面通信
Panel PC 2100集成了所有重要的接口,包括2x Gigabit Ethernet以及1x USB 2.0和1x USB 3.0。还可以添加接口模块以利于现场总线技术如POWERLINK和CAN。对于数据存储,基于MLC的CFast卡可以存储多达256 GB或更多。
4:3 | ||
---|---|---|
显示尺寸 | 15'' | 19" |
分辨率 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
触摸屏 | 模拟电阻式 | 模拟电阻式 |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
操作和开关元件 | - | - |
正面USB | - | - |
方向 | 横向 | 横向 |
电源 | 24 VDC | 24 VDC |