Panel PC 1200是一款紧凑型一体式PC系列。Panel PC 1200拥有高达256 GB的可移动大容量存储,是适合Windows或Linux操作系统的理想之选,可以优化利用具有高达4 GB RAM的四核Intel Atom处理器。
四种不同尺寸的投射电容式多点触摸屏使Panel PC 1200成为了面向各种应用的最佳解决方案 – 即使在严苛的工业环境中亦如此。Panel PC 1200的安装深度较浅,几乎可以在任何地方进行安装和连接。
面向未来
贝加莱PC系统为指定的产品版本提供了可靠的长期可用性,因此无需不断调整软件应用程序以适应新的PC硬件。
操作系统
- Windows 10 IoT Enterprise
- B&R Linux
亮点
- Widescreen displays from 7" WVGA to
15.6" HD with PCT multi-touch - Intel Atom x5-E3940 1.6 GHz quad core
- 4 GB LPDDR4 RAM
- Compact, rugged design
- Fanless and low-maintenance
- 2x Gigabit Ethernet
- 2x USB 3.0
- TPM 2.0 security
宽屏 | ||||
---|---|---|---|---|
显示尺寸 | 7.0" | 10.1" | 12.1" | 15.6" |
分辨率 | WVGA, 800 x 480 px | WXGA, 1280 x 800 px | WXGA, 1280 x 800 px | HD, 1366 x 768 px |
触摸屏 | 投射电容式 | 投射电容式 | 投射电容式 | 投射电容式 |
防眩光镀膜 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
电源 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |