![](/fileadmin/APC2200_left_47A8464-8fc9eb28.jpg)
紧凑的Intel Atom技术
Automation PC 2200的控制柜可以将功能齐全的PC系统和较小尺寸与最新的Intel Atom E3900处理器性能相结合。
该创新PC设计是基于Apollo Lake架构,其双核和四核处理器技术奠定了嵌入式系统的里程碑 – 全部拥有最佳的性价比。
系统单元
前盖
显示器/面板选项
接口选项
CFast卡
附件
操作系统
所有重要的接口都集成在Automation PC 2200中。这包括2x Gigabit Ethernet和2x USB 3.0。此外,还可以添加POWERLINK和CAN等现场总线接口模块。紧凑型CFast卡可用作数据存储介质。
Intel Atom处理器所使用的图形引擎源自Core i技术,可以提供强大的处理能力。这也是第一次在这方面支持DirectX 12,为增强SCADA和其它HMI系统中的图形处理能力提供了更多可能。支持各种分辨率和屏幕尺寸至24.0" Full HD。
亮点
- Intel Atom E3900处理器
- 最高四核CPU性能
- 极其强大的显卡
- 紧凑的尺寸
- 2x Gigabit Ethernet
- SDL/DVI/SDL4
- Smart Display Link 4
- 无风扇
操作系统
- Windows 10 2016 IoT Enterprise 64-bit
- B&R Linux 9
- Automation Runtime Embedded
- Hypervisor
实时操作系统Automation Runtime可以将工业PC变成功能齐全的高性能工业控制器。虚拟机管理程序结合了Automation Runtime与Windows,并将开放的PC世界与需要硬实时的应用结合起来。基于多核处理器架构的实时操作系统运行在一个内核上,而其它内核留作供Windows所用。
![](/fileadmin/Grafikanpassung_APC_2200-2faa8a96.jpg)