操作系统
Automation PC 2100技术缩小了开放和实时操作系统之间的差距。除了Windows 7 Professional和Ultimate之外,它还可以运行Windows Embedded Standard 7和Windows Embedded Standard 7 Premium。它还支持Windows 8.1。无论是32位还是64位,所有操作系统版本都能使用。实时操作系统Automation Runtime将PC系统变成了完全高性能的工业控制器。Automation Runtime与Windows的组合将开放的PC世界与需要硬实时的应用结合起来。基于多核处理器架构的实时操作系统运行在一个内核上,而其它内核留作供Windows所用。
- Windows 7 Professional 32/64位
- Windows 7 Ultimate 32/64位
- Windows Embedded Standard 7 32/64位
- Windows Embedded Standard 7 Premium 32/64位
- Windows 8.1 Industry 32/64位
- Linux
- Automation Runtime Embedded
- Automation Runtime Windows