Automation PC专为在严苛工况下多年连续运行而设计和制造。它被装在一个坚固的焊接外壳中,从而可以屏蔽来自外部环境的电子设备,并能轻松承受最粗暴的处理。耐用的工业涂层可以保护外壳免受极端恶劣条件的影响,即使经过多年使用,Automation PC 910也能保持始终如新。电路板是通过旋入式连接器连接,另外,消除内部线缆连接还有助于抗振动和冲击。

Automation PC 910的开发特别注重在广泛性能水平下提供无风扇运行。用固态硬盘替换硬盘使PC完全没有转动件。维护任务如定期更换风扇过滤器已被完全省略。所有组件都经过精心挑选,满足最大可靠性要求。这些组件是专为在工业环境下使用而设计,能够承受较高环境温度,并保证长期可用性。

请选择国家和语言

B&R Logo