Automation PC为连接远程面板提供众多灵活选择。例如,为了帮助操作员始终对所有进程都保持关注,双独立显示模式允许在两个屏幕上显示不同内容。
智能显示连接
对于在现场的许多面板而言 – 无论是定制化,还是标准化 – Automation PC 910都配备了成熟的SDL接口。仅需一根电缆就可以将PC连接至显示器。Smart Display Link不仅为显示单元提供了图像数据,而且还提供了操作触摸屏、LED、按键和远程USB接口所需要的所有数据。它甚至允许每线连接最多四个面板,这样可以根据需要在扩展的机器和系统周围分配操作员站。软件锁可以防止相连面板上的操作受到相互干扰。
DVI连接
DVI代表数字视频接口,它基于Digital Display Working Group定义的DVI标准,现在也频繁应用于办公室中。不同于Smart Display Link,DVI只能传输图像数据;例如,操作触摸屏的其它通信通道必须通过额外的电缆建立。Automation PC 910上的SDL端口也可以传输DVI信号,因此在必要时可以轻松地连接标准TFT显示器。额外的DVI-I接口允许使用适配器对拥有RGB端口的模拟量设备进行操作。
DisplayPort
除了板载SDL/DVI端口之外,Automation PC 910还配有DisplayPort接口。DisplayPort是基于在消费品市场上日益流行的数字显示接口。根据其规范,DisplayPort允许相较单连接DVI(1920 x 1200)更高的分辨率(最高3840 x 2160)。在工业应用领域中,当在控制站中使用大型标准面板时,DisplayPort是最佳选择。