Intel Atom处理器性能可扩展至Core i3性能水平。

Atom处理器自身拥有五种设计,从单核、双核一直到四核处理器。这确保了CPU功率与任何应用程序之间的完美匹配。集成的图形引擎还提供了超出Core2 Duo处理器所能提供的性能。另一个显著特征是DirectX 11,它可以设计要求更高的HMI软件。

无风扇

PC架构专为非常有效的“系统芯片”(SoC)方案而设计。由于该技术不需要使用额外的组件如芯片组,因此它能够最大限度地减少甚至无需使用广泛的散热系统。结果如何呢?无风扇的紧凑型PC系统可以在宽温下运行。

请选择国家和语言

B&R Logo