系统演变
Smart Display Link 4(SDL4)延续了SDL3的发展。SDL4与标准HDBaseT 2.0相兼容,可以将多个面板连接到单个工业PC上。
SDL3的常见优势得以增强,最新数据传输速度可以满足工业4.0的需求。
接收器
中继器
转换器
SDL3/SDL4/PoE电缆
兼容性
符合SDL3的其它规格:使用CAT 6/7电缆,PC与面板之间的最大距离为100米。当然,除了屏幕内容之外,SDL4还可以传输触摸屏操作、按键、LED和USB设备的数据。
操作面板通信新标准
通过HDBaseT 2.0,SDL4可以远距离非压缩传输操作Automation Panel所需要的所有信号。贝加莱工业PC和操作面板的模块化设计可以轻松实现带有SDL4的现有设备升级。
SDL4技术
- SDL4通过使用标准的以太网电缆可实现PC与面板之间的通信。
- 长达100 m
- 独立于操作系统和软件
- 简化接线
- 小型接头 – 也适用于紧密连接
- 面板中无需CPU
- PC系统上无负载
- 优化图形性能
- 长期可用性
多面板操作
SDL3和SDL4之间的主要区别是,通过SDL/SDL4分割器在Automation PC上操作最多三个Automation Panel的能力不同。如果PC系统具有额外的显示接口(例如,Automation PC 910 + Panel PC 3100),则可以操作具有相同或不同内容的其它面板。
灵活应用于所有产品系列
Automation Panel的模块化设计为应用于所有产品系列的SDL和SDL4提供了必要的灵活性。因此,SDL4可以应用于现有的摇臂系统和定制化产品。